Brez obvozov: Senzor ventila, neposredno povezan s krmilnim ventilom
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-mvq201-2240x1260-01.jpg?v=1348164610)
- Manjša zapletenost omrežja zaradi neposrednega krmiljenja krmilnega ventila
- Samodiagnostika glede obrabe, blokad ali nakopičenega materiala za vzdrževanje, prikrojeno za vaše potrebe
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Bliskovni način LED za hitro vizualno lokalizacijo senzorja
- Nastavitev končnega položaja s samo enim klikom za še hitrejšo namestitev
Neposredna povezava zmanjša ožičenje
MVQ201 neprekinjeno spremlja položaj ventila do stopinje natančno. Prek funkcije »Auto teach« pride do samodejnega premika in priučitve na končnih položajih. Krmilni ventil je mogoče preprosto priključiti prek ločenega priključka M12 in ga krmiliti prek IO-Linka. S tem se zmanjša zapletenost ožičenja in nameščanja – zmanjšanje morebitnih virov napak.
Uporabniku prijazna poizvedba o stanju, pravočasne informacije o vzdrževanju
Določeni položaji ventilov se sporočajo prek dveh preklopnih izhodov in prek jasno vidne lučke stanja LED. Senzor tudi zaznava spremenjena trajanja zapiranja, kar nakazuje na obrabo, kopičenje materiala ali blokade zaradi tujkov in jih sporoča prek IO-Linka. To omogoča načrtovanje zahtevanega vzdrževanja ali takojšnje odpravljanje napak, s čimer se izognete daljšim in dragim zaustavitvam naprave. Za preprostejšo lokalizacijo izbrana naprava utripa zeleno v bliskovnem načinu.
Neposredno povezano na krmilni ventil
MVQ201 ima ločeni spojnik M12 za neposredno povezavo s krmilnim ventilom, kar je preprosto mogoče nadzorovati prek IO-Linka. Kratka pot kabla poenostavi namestitev in zmanjša dovzetnost do napak pri prenosu podatkov. Poleg tega IO-Link zagotavlja dodatne informacije, npr. spremenjeno trajanje zapiranja in odpiranja ventila zaradi kopičenja materiala ali obrabe, in jih je mogoče dodatno obdelati v SMART OBSERVER ali krmilniku. S tem se omogoči vzdrževanje na podlagi stanja in čiščenje naprave ter preprečevanje nenačrtovanih in dragih časov zaustavitve.