Preseganje mejnih vrednosti: najboljši merilnik pretoka v svojem razredu
- Visoka natančnost za konstantno zanesljivost procesa
- Zasnova nove merilne cevi zmanjša izgube tlaka
- Optimizirana zasnova omogoča vzporedno namestitev in standardne razdelilne omarice ter izpustitev dolžin dovodnih in odvodnih cevi
- Idealni so za visoke procesne temperature do 90 °C
Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka
- Zmanjšanje stroškov namestitve in strojne opreme zaradi IO-Linka
Natančno spremljanje procesov
Zaradi optimizirane merilne cevi nov magnetno-induktivni merilnik pretoka serije SM zajema merilna območja do 150 l/min. Poleg tega se merijo pretok, temperatura in skupna količina.
Visoka temperaturna odpornost kljub kompaktnim meram
Visoka temperaturna odpornost do 90 °C omogoča delovanje v neugodnih razmerah, npr. v pečicah, v katerih voda dosega zelo visoke temperature.
Hitra namestitev in preprosto upravljanje
Zaslon TFT sočasno prikazuje več procesnih vrednosti, dve ločeni točki preklopa z lučkami LED in izbirna sprememba barve pa zagotavljajo idealni pregled. V kombinaciji z intuitivnim delovanjem prek 3 gumbov enoznačne menijske točke bistveno skrajšajo čas namestitve senzorja.
Prednosti in koristi za stranko
Zanesljivost procesa in spremljanje energije
Pregrevanje orodij, varilnih pištol ali pečic privede do večje obrabe in morebiti ustavitve proizvodnje. Neprekinjeno spremljanje hlajenja vode zagotavlja zanesljivost procesov, ki zahtevajo intenzivno hlajenje. Zato je merilnik pretoka tipa SM izjemno natančen in ima vgrajeno merjenje temperature. V kombinaciji z merilnikom skupne količine (funkcija totalizatorja) je mogoče vključiti tudi zanesljivo spremljanje energije.
Izhodni učinek črpalke je mogoče zmanjšati z minimalizacijo izgube tlaka
Optimizirana zasnova merilne cevi s povečanim notranjim premerom zmanjša padce tlaka. Prednost: Izhodni učinek črpalke je mogoče zmanjšati. S tem prihranite stroške energije.
Zmanjšanje stroškov namestitve in strojne opreme zaradi IO-Linka
Več merilnih parametrov (pretok, temperatura, skupna količina) je mogoče oceniti v krmilniku prek samo enega vhoda. Merilne točke, ožičenje in vhodne kartice PLC se zmanjšajo, s čimer prihranite stroške. Vdelana funkcija simulacije poenostavi namestitev. Senzorje je mogoče vključiti v krmilnik in jih preveriti brez delovanja naprave.
Vitka zasnova, optimizirana za standardne razdelilne omarice
Za ločeno spremljanje posameznih hladilnih napeljav se sočasno uporablja več merilnikov pretoka. Njihova vitka zasnova pomeni idealni položaj namestitve in položaj spojnika, optimiziran za praktično uporabo, odpravi zapletenost cevi in premestitve senzorjev. To omogoča uporabo v standardnih razdelilnikih vode z notranjim premerom 50 mm. Druge značilnosti: Vhodne in izhodne dolžine cevi pred in za senzorjem niso potrebne. S tem se omogoči največja prilagodljivost za zasnovo in namestitev naprave.
Primeri uporabe
Stroj za vbrizgavanje v kalupe
Količina hladilne vode in temperatura sta ključna dejavnika, kadar govorimo o kakovosti končnega izdelka. Zamašitve je treba zaznati brez časovnega zamika. To zagotavlja senzor pretoka SM.
Sistem strjevanja
Med postopkom strjevanja je treba upoštevati krivulje hlajenja obdelovancev. To se izvede z uporabo določene količine hladilne vode za predhodno ogrevani obdelovanec. SM zaznava morebitno zamašenost in s tem zagotavlja neprekinjeno visoko kakovost izdelka.
Strojna orodja
Trajno dovajanje hladilne vode zagotavlja konstantno kakovost in podaljšuje življenjsko dobo orodja. Ostružki lahko zamašijo cevi za hladilno vodo. SM to pravočasno zazna in preprečuje pregrevanje orodij.
Zgradba pečice
Pomanjkanje hladilne vode lahko privede do nevarnih čezmernih temperatur v pečici. SM spremlja količino hladilne vode in temperature do 90 °C. Drage ustavitve zaradi čezmerne temperature so stvar preteklosti.