Z odobritvijo E1: Tlačni prenosniki za premične stroje
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Kompaktna zasnova z 19 mm po ravneh in G 1/4-palčnih procesnih priključkih
- Hiter odzivni čas samo 2 milisekundi
- Natančnost merjenja < ± 0,8%, ponovljivost < ± 0,05%
- Preprosta priključitev prek priključka M12 ali DEUTSCH
- Varjeno ohišje iz nerjavnega jekla za zanesljivo uporabo v neugodnih delovnih okoljih
Odobritev tipa E1 za mobilne vrste uporabe
Senzorji tipa PT/PU so primerni za mobilne vrste uporabe in zlasti za hidravlične in pnevmatske vrste uporabe z visokimi delovnimi tlaki. Ti nudijo visoko odpornost na vibracije in udarce, visoko stopnjo zaščite in zelo dobro odpornost na EMC. Imajo tudi odobritev tipa E1.
Visoka natančnost merjenja v kompaktnem ohišju
Merilna celica senzorja s tankim filmom je neposredno privarjena na procesni priključek in ima visoko natančnost merjenja ter kratek odzivni čas. Uporabljena tehnologija merjenja omogoča tudi izjemno kompaktne mere ohišja s širinami okrog ploskih delov samo 19 milimetrov. To olajša namestitev tudi tam, kjer je prostora malo.