Induktivni senzor M8 za omejene prostore
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Zanesljivo zaznavanje zaradi večjih razdalj zaznavanja
- Širok temperaturni razpon za univerzalna področja uporabe
- Visoka zanesljivost zaradi stopnje zaščite od IP 65 do IP 69K
- Hitra, pravilna povezava prek spojnika M12
- Robustna različica z ohišjem iz nerjavnega jekla
Lahek, majhen in zmogljiv
Izjemno kompaktno ohišje je odlično uporabno povsod, kjer je omejen prostor za senzorje ali kjer je treba ohraniti nizko maso: Pri avtomatizaciji tovarn, obdelovalnih orodjih ali hitro premikajočih se robotskih rokah miniaturni senzor ocenjuje na zaznavni razdalji, ki je skoraj tako dolga kot pri večjih zasnovah.
Pripravljen za vsako vrsto uporabe
Ohišje iz izjemno kakovostnega nerjavnega jekla naredi senzor izjemno odporen, temperatura v razponu od –40 do 85°C in zaščitna stopnja od IP 65 do IP 69K pa odpirata skoraj neomejene možnosti uporabe. Prikaz lučke LED za stanje preklopa je lahko čitljiv tudi na mestih, na katerih je dostop otežen, standardni spojnik M12 omogoča hitro in pravilno povezavo.