- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Pasivna površinska temperaturna sonda
Pasivna površinska temperaturna sonda

Enostavno spremljanje procesa tudi na majhnih ceveh
Temperaturna sonda za nameščanje na površino omogoča hitro, fleksibilno in preprosto točkovno konfiguracijo merjenja. Pasivna temperaturna sonda je posebej primerna za cevi z majhnim premerom, pri katerih bi invazivno spremljanje temperature znatno vplivalo na pretok medija. Vrednosti se beležijo neinvazivno, zato ni tveganja kontaminacije medija. Namestitev pa preprosta, za njo ni pa potrebno časovno potratno in drago vrtanje in varjenje, da se lahko točka merjenja namesti med postopkom delovanja.
Preizkušena higienska ustreznost
Zahvaljujoč temperaturnemu razponu do 160 °C, visoki stopnji zaščite IP69K in higiensko varnemu principu pritrditve, ki ga je testiralo podjetje Ecolab, je sonda primerna tudi za uporabo v proizvodnji hrane. V kombinaciji z invazivnim spremljanjem temperature je na primer mogoče zagotoviti popolno segrevanje cevi, ki je potrebno v postopku CIP.
Popoln duo: temperaturni senzor in vtič
Vrednosti upora pasivnega površinskega temperaturnega senzorja je mogoče analizirati s temperaturnim vtičem TP. Pretvori vrednosti elementov PT100 in PT1000 v analogne ali IO-Link signale.