Paketi aplikacij za sisteme kamer O3M

Paket 3D sistema za opozarjanje pred trkom | Paket VI-modula |
---|---|
• Robustni sistem za pomoč vozniku za zaznavanje ovir na poti • Zgodnje zaznavanje odsevnikov, npr. oseb z varnostnim jopičem • Zgodnje opozarjanje voznika na potencialno nevarne situacije • Idealen za opremljanje obstoječih strojev |
• Razširi sistem kamer z dodajanjem binarnih in analognih vhodov in izhodov • Preprosto naknadno opremljanje na premičnih strojih brez sistema vodil • Uporabniku prijazno nastavljanje parametrov z aplikacijo Vision Assistant družbe ifm • Vključno s priključnim kablom CAN in z vsemi potrebnimi adapterskimi kabli |
k izdelkom |
3D sistem za opozorilo pred trkom za premične stroje
Preprosto naknadno opremljanje
3D sistem za opozarjanje na trk temelji na uveljavljenih 3D senzorjih družbe ifm. Natančno zaznava ovire in jih vizualizira v 2D sliki na monitorju. S tem je voznik obveščen o sprožitvi alarma in območju, ki ga je treba vedno spremljati. Zaradi zmogljivih algoritmov je lažno sprožanje skoraj nemogoče. Sistem lahko preprosto namestite prek priloženega upravljalnega zaslona, zato računalnik ni potreben.
Paket aplikacij »Pripravljeni na začetek uporabe«
Komplet vsebuje vse komponente za namestitev povsem delujočega sistema za opozarjanje na trk na premične stroje, npr. viličar, bager, kopač, viličar za kontejnerje ali transportno vozilo v nekaj minutah.
Funkcije in prednosti
Preprečevanje nesreč
Voznik lahko ima slabo vidljivost na določenih območjih okrog stroja, kar lahko povzroči nevarne situacije. Dodatna tveganja nesreče nastanejo zaradi časovnega pritiska ali utrujenosti upravljavca stroja. Sistem za pomoč vozniku ifm, ki olajša vsakodnevno delo voznika, nudi pomoč.
Aktivno zaznavanje ovir
Aktivno zaznavanje ovir, ki ga je razvila družba ifm, nadzoruje šest nevarnih območij okrog vozila in pravočasno opozori voznika na neposredno nevarnost trka. Za ta namen se uporablja preizkušeni in preverjeni 3D sistem s tehnologijo time-of-flight družbe ifm, ki zmanjša lažne alarme na minimum zaradi zapletenega algoritma. Opozorila so posredovana vizualno, akustično in v obliki ikon prek priloženega 7" monitorja.
Zaznavanje odsevnih oblačil
Zaradi posebne uvrstitve odsevnih materialov, npr. odsevnih jopičev ali oblačil, je mogoče opozorilom za osebe dati prednost pred drugimi predmeti. S tem se poveča varnost oseb.
Komplet za naknadno opremljanje za premične stroje
Partikularnost: Sistem za pomoč vozniku je na voljo kot paket aplikacij, pripravljen za uporabo. Vsebuje vse potrebne komponente, vključno z vsemi kabli in pripomočki za montažo. To pomeni, da ga je mogoče preprosto naknadno vgraditi v vse premične stroje s 24-voltnim sistemom napetosti v kabini*.
Preprosta namestitev
Po mehanski namestitvi sistema in ožičenja plug & play je mogoče namestitev izvesti v nekaj minutah prek priloženega barvnega zaslona. V intuitivnem postopku namestitve je potrebnih samo nekaj parametrov. Nato je sistem pripravljen za uporabo.
Razširjena funkcionalnost
Za posebne zahteve so med namestitvijo na voljo napredne nastavitve. Predhodno programirani vhodi in izhodi so na voljo za dodatno opozorilno lučko, brenčala, pripravljenost ali stanje pripravljenosti sistema.
Primerno za robustne vrste uporabe
3D senzorji so primerni za robustne vrste uporabe v notranjih prostorih in na prostem. Visoka stopnja zaščite ter odpornost na udarce in vibracije ter širok razpon temperature ustrezajo vsem zahtevam za uporabo v premičnih strojih.
* Obrnite se naš servisni center, če imate drugačen sistem napetosti v kabini.
V/I modul za sistem 3D kamer O3M za mobilno uporabo
Preprosta razširitev za dodatne vhode in izhode
3D sistem kamer O3M je na voljo privzeto s povezavo vodila CAN za vključitev v premične stroje, na katerih je to vodilo pogosto nameščeno. Na strojih brez vodila CAN je mogoče novi V/I modul priključiti neposredno na 3D kamero s pomočjo priloženega priključnega kabla. Modul razširi sistem z dodajanjem binarnih in analognih vhodov in izhodov, ki jih lahko nato priključite na krmilnik brez sistema vodil.
Intuitivno nastavljanje parametrov in programiranje
V/I modul je predhodno programiran in pripravljen za uporabo. Preprosto nastavljanje parametrov ali zapleteno logično programiranje omogoča prilagoditev modula na posamezne vrste uporabe s pomočjo uporabniku prijazne grafične funkcije z blok diagramom v programski opremi »Vision Assistant«.
Funkcije in prednosti
Vhodi in izhodi za 3D sistem kamer
V/I modul razširi 3D sistem O3M, ki ima privzeto samo eno povezavo vodila CAN in eno ethernetno povezavo, prek dodatnih binarnih in analognih vhodov in izhodov. Skupaj V/I modul nudi 2 analogna vhoda (0...32000 mV), 10 binarnih vhodov, 1 izhod PWM in 11 binarnih izhodov, ki so vsi predhodno programirani. Vodilo CAN omogoča povezavo V/I modula na 3D sistem. Predhodno sestavljen zagonski kabel ter priključni kabli za vhode in izhode so dobavljeni skupaj z modulom.
Nastavljanje parametrov in ustvarjanje logike
Nastavljanje parametrov 3D sistema in ustvarjanje logike se izvede prek ifm Vision Assistant. V/I modul ne zahteva programiranja. Logika je prikazana grafično v neke vrste blok diagramu v Vision Assistant. Sestavljena je lahko iz preprostih funkcij IN/ALI, vendar lahko vključuje tudi aritmetične operacije z možnostmi spomina.
Preprosto naknadno opremljanje
V/I-modul je povsem primeren za nameščanje 3D sistemov na obstoječe premične stroje ali industrijske obrate, ki nimajo vodila CAN. Potrebna je samo povezava vhodov in izhodov modula na obstoječi sistem, da se omogoči, na primer, krmiljenje generatorjev in aktuatorjev akustičnih ali optičnih signalov. Pri industrijskih obratih se priključitev na obstoječi krmilnik PLC doseže prek binarnih izhodov V/I-modula. To bistveno poenostavi vključitev 3D sistema kamer.