You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti AS-i
  2. Izbira izdelkov

Izbira izdelkov

Katera naprava je najbolj primerna za vašo vrsto uporabe?

Ali želite zbrati veliko signalov na terenu/krmilni omarici brez napora ali preklopiti ventile, lučke ali druge aktuatorje?
Potem izberite vhodni in izhodni moduli z različnimi funkcijami za preprosto in hitro namestitev.

Ali želite prenesti nadaljnjo obdelavo signalov na sisteme na višji ravni?
Potem izberite masterji vmesnika AS.

Ali ga uporabljate za varnost?
Potem izberiteVmesnik AS – varnost pri delu.

Ali ga uporabljate v nevarnih območjih?
Potem je Vmesnik AS – nevarna območja prava izbira.

Ali potrebujete dodatke za vmesnik AS?
Prosimo, izberite Pripomočki za vmesnik AS.

  Vhodni in izhodni moduli AS-i masterji Varnost pri delu AS-i za nevarna območja Pripomočki za AS-i
 
Namestitev krmilne omarice  
Namestitev na terenu  
Namestitev v ohišje
Komunikacijski vmesniki AS-i/IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Digitalni V/I    
Analogni V/I      
Varnostni V/I        
Odobritve        
Funkcije ventilov 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Oskrba z napetostjo prek M8, M12, terminali,
okrogli kabli, ploski kabli
Terminali, okrogli kabli M12, terminali, okrogli kabli, ploski kabli M12, ploski kabli M12, okrogli kabli
Priključitev senzorja/aktuatorja M8, M12, navojni terminal, kletkasta sponka   M12, navojni terminal, kletkasta sponka M12 M12, okrogli kabli
Stopnja zaščite IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Način/profil naslavljanja AS-i Enojno/A/B vozlišče M3 + M4 Enojno vozlišče Enojno/A/B vozlišče
           
Panoge Vhodni in izhodni moduli AS-i masterji Varnost pri delu AS-i za nevarna območja Pripomočki za AS-i
Pakirna industrija
Prehrambna industrija
Avtomobilska industrija
Obdelovalna orodja
Rudarska industrija
Strojegradnja
Jeklarska in kovinarska industrija
Logistika
Obdelava vode
Rezkalna industrija

Vsi izdelki AS-i v enem pogledu