• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Vmesnik AS: svetovni odprti standard za nameščanje

Prednosti vmesnika AS-i: Večja zmogljivost. Manj napora.

Vmesnik AS (AS-i, ASI) družbe ifm odpira povsem nove možnosti za uporabnika. Od preproste in hitre namestitve, razpoložljivosti dodatnih podatkov za spremljanje strojev do transparentnosti procesov od ravni stroja do krmilnika PLC: Vmesnik AS nudi prepričljive učinkovite izkoristke in prihranke. Poglejte sami!

Naše stranke, ki so predhodno uporabljale standardne vzporedno ožičenje opazijo naslednje vplive:

15–30%
prihranek
zaradi zmanjšane zapletenosti namestitve
20–50%
krajši časi namestitve zaradi znatnega zmanjšanja ožičenja in olajšane povezave s krmilnikom

Vodilni proizvajalci senzorjev, aktuatorjev in krmilne tehnologije so skupaj razvili vmesnik AS. To ustvari standardiziran in od vodila fieldbus neodvisen vmesnik za avtomatizacijo, ki nudi uporabniku preprosto povezavo s krmilnimi sistemi.

Preprosta in hitra namestitev
Standardiziran 2-žični ploski kabel
Tehnologija hitre namestitve
Prilagodljiva topologija
Zagotovljen čas prenosa < 10ms z 248 vhodi in izhodi
Zmanjšanje stroškov in napora
Modularna struktura in prilagodljiva tehnologija priključitve
Neodvisno od krmilnika in vodila fieldbus zaradi preproste priključitve z možnostmi diagnostike