You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to:United States
  1. Prednosti AS-i
  2. Pregled sistema

Pregled sistema vmesnika AS

Kakšne priložnosti nudi vmesnik AS?

Podjetja po vsem svetu se zanašajo na tehnologijo preprostega ožičenja in avtomatizacije, da izboljšajo splošno učinkovitost in razpoložljivost obrata. Vedno prisotno: Vmesnik AS. Prefinjena tehnologija vmesnika AS nudi visoko zanesljivost, odpornost na šume in različne možnosti diagnostike.

Preprosta, zelo stabilna in dokazana tehnologija omogoča, da senzorji sočasno prenašajo diagnostične informacije v krmilnik PLC in infrastrukture IT višje stopnje. Njegova modularna zgradba in prilagodljiva priključna tehnologija zagotavljata preprosto vključitev v sistem.

Dvožilni ploski kabel prenaša podatke in energijo, zato ni potrebe po vzporednem ožičenju.

Želite izvedeti več o vmesniku AS? Nič lažjega.
Za vas smo zbrali najpomembnejša dejstva in prednosti vmesnika AS.

AS-i Topologie
Ključni podatki AS-i:
Topologija prilagodljiva struktura
Srednja neoklopljena dvožilna napeljava za podatke in energijo
Dolžina kabla 100 m, razširljiv do 1.000 m, do 3.000 m možno z optičnimi vlakni
Število V/I 496 vhodov + 496 izhodov za digitalne, analogne in varne podatke
Čas cikla 5–10ms

Kaj vam nudi AS-Link?

  • Globalno standardiziran sistem skladno z IEC 62026-2.
  • Vmesnik AS omogoča napeljavo kablov, medtem ko lahko prosto izberete svojo topologijo.
    Zamenjuje zapleteno običajno vzporedno ožičenje.
  • Kable je mogoče povezati s krmilnimi sistemi z različnimi sistemi vodila fieldbus (npr. EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat itn.).

Kakšne so koristi vmesnika AS?

  • Preprosta vključitev, neoklopljeno ožičenje in koncept napetosti.
  • Vmesnik AS je prilagodljiv, poceni sistem, ki ga je mogoče preprosto razširiti.
  • Isti sistem lahko obdeluje varne in nezavarovane podatke.
  • Manj zapletena namestitev in manjša potreba po dokumentaciji ter različne možnosti diagnostike.
  • Zmanjšanje terminalov prek modularne strukture in tehnologije prilagodljive povezave.

Na splošno

Vmesnik AS omogoča preprost in udoben način za izgradnjo temeljev prihodnosti za pametno industrijsko avtomatizacijo.

Moduli AS-i ClassicLine

Animacija prikazuje tehnologijo hitrega nameščanja brez orodja.

Uporabnik lahko vstavi ploski kabel v spodnji del modula v treh različnih smereh. Drsnik zaklene zgornji in spodnji del.