- Od spremljanja vibracij do Industry 4.0
- Spremljanje stanja
Spremljanje stanja. Povečanje razpoložljivosti, zmanjšanje stroškov vzdrževanja, zagotavljanje kakovosti.
Zakaj spremljanje stanja?
Spremljanje na osnovi stanja omogoča zgodnje odkrivanje prihajajočih poškodb stroj. Tako lahko načrtujemo vzdrževanje in idealno izkoristimo preostalo življenjsko dobo pomembnih komponent. Vibracije, ki vplivajo na kakovost, je mogoče zaznati samodejno, da se prepreči zavračanje delov. Števce je mogoče uporabiti za določanje spremenljivk proizvodnje (delovne ure, proizvodne ure, dobri/slabi deli, stopnja zavrnitev ...) in dejavnikov, ki vplivajo na življenjsko dobo komponent (udarci, čas izpostavljenosti za povečanje amplitud, temperatura, moč, hitrost vrtenja itn.).
Rešitev s senzorjem efector octavis.
efector octavis je senzor za spremljanje vibracij, ki ne zaznava le podatkov o vibracijah, ampak tudi izvede analizo signalov in diagnostiko stroja neposredno na stroju. Stanje stroja se določa lokalno in prenaša v krmilnik/raven nadzora procesa prek alarmov ali kot vrednosti stanja. Poleg tega ima enota vgrajen pomnilnik za shranjevanje zgodovine trendov vseh diagnostičnih značilnosti.
Diagnostika vibracij na mešalnem orodju.
Nenačrtovana zaustavitev ključnih strojev povzroči ogromne stroške. Trajno spremljanje stanja celotne naprave omogoča, da ukrepate s predvidevanjem in optimizirate proces.
Zaščita stroja in oddaljeno vzdrževanje.
Spremljanje menjalnikov na vetrni pogon ali črpalk pri oskrbi z vodo zaradi obrabe in obremenitev omogoča upravljavcu, da organizira učinkovito vzdrževanje. Izhodni alarmi so namenjeni zaščiti sistema, za sprožanje oddaljenega vzdrževanja in olajšanje ciljne analize.
Sistemi ifm za spremljanje stanja strojev:
Sistemi za merjenje kakovosti olja dopolnjujejo rešitve za spremljanje stanja s povezavo. ifm nudi tudi programsko opremo za konfiguracijo, vizualizacijo in zapisovanje podatkov.