• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Od spremljanja vibracij do Industry 4.0
  2. Spremljanje vibracij

Spremljanje vibracij – zaznavanje posledične škode v zgodnji fazi in preprečevanje posledičnih stroškov.

Zakaj spremljanje vibracij?
Vsak stroj med delovanjem povzroča vibracije. Te vibracije lahko hitro presežejo dovoljeno raven, npr. zaradi neuravnoteženosti, napačne poravnanosti ali resonanc. Povečana amplituda oscilacije ima negativen učinek na stanje stroja in skrajša življenjsko dobo.

Posledica: nepričakovane okvare in krajša življenjska doba.

Rešitev s senzorjem efector octavis:
Skupna hitrost vibracij se uporablja kot industrijski standard za ocenjevanje stanja celotnega stroja. ISO 10816 kategorizira stroj, ISO 14694 ventilatorje, priporočene so mejne vrednosti za obremenitev, ki jo povzročajo vibracije.

efector octavis nadzoruje, ali so dovoljene stopnje vibracij stroja presežene. Če so zgodaj zaznane poškodbe, je mogoče prizadete komponente zamenjati in preprečiti posledično škodo.

Spremljanje hitrosti vibracij.

Senzor vibracij VK spremlja skupno stanje vibracij strojev in naprav v skladu z ISO 10816. Senzor meri hitrost vibracij rms površin komponent, ki se ne vrtijo, in sproži alarm, če so vibracije stroja premočne.

Zaznavanje neuravnoteženosti in udarcev v določenem času.

Vibracije stroja lahko hitro presežejo dovoljeno raven zaradi neuravnoteženosti, napačne poravnanosti ali poškodb ležajev.

Posledica: nepričakovane okvare in krajša življenjska doba. Senzor VN neprekinjeno zaznava vibracije in udarce, kar tudi prikaže in zapiše.

Spremljanje do 4 točk merjenja.

S senzorjem tipa VSA/VSP je tudi mogoče meriti vibracije stroja na nedostopnih mestih. Spremljati je mogoče do 4 točke merjenja in jih zapisati s pomočjo diagnostične elektronike tipa VSE. Vmesnika ethernet in fieldbus poenostavita mreženje in oddaljeno diagnostiko.

Preprosta nastavitev senzorja:

pomoč za nastavitev ISO 10816/ISO 14694 za vrste enot: VT, VK, VN, VV, VSE

 

Priporočamo naslednje skupine izdelkov