• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Od spremljanja vibracij do Industry 4.0
  2. Pregled izdelka

Ustrezni izdelki za vse vrste uporabe.

Osnovni senzor vibracij in prenosnik

Senzorji vibracij in prenosniki za neprekinjeno spremljanje splošnih vibracij strojev in naprav skladno z ISO 10816. Senzorji merijo efektivno vrednost hitrosti vibracij na površini nevrtljivih komponent.

Osnovni prenosnik vibracij tipa VT
Preprosta funkcija prenosnika, 4...20 mA.

Osnovni senzor vibracij tipa VK
Funkcija preklopnega izhoda in prenosnika. Zakasnitev odziva za preprečevanje sprožitve ob zagonu.

Vibracijski senzor VVB
Preklop izhodne in IO-Link tehnologije za prenos več procesnih vrednosti.

Pametni senzorji vibracij

Kompaktni senzor vibracij tipa VN spremlja skupno stanje vibracij strojev in naprav v skladu z ISO 10816. Odlikujejo ga preprosto nastavljanje parametrov in lokalni prikazi. Konfiguracijska programska oprema ni nujno potrebna.

Pametni senzorji vibracij tipa VN
Vdelani prikaz, prikaz zgodovine za dokumentiranje za vrtljive stroje >120 rpm.

Diagnostična elektronika

6-kanalni diagnostični sistem za vrednotenje dinamičnih signalov (npr. pospeševanje) in analognih vhodov. Prilagodljivo, podrobno spremljanje in analiza. Vmesnika ethernet TCP/IP in fieldbus (samo VSE15x) za povezavo in vključitev v sistem na višji ravni/krmilnik PLC.

Diagnostična elektronika
4-kanalni diagnostični modul z dodatnimi vhodi za procesne vrednosti, vdelanim pomnilnikom zgodovine; mogoče je tudi mreženje.

Diagnostična elektronika tipa VSE002/VSE100
Spremljanje z izbiranjem frekvence, pomnilnik zgodovine z dejansko uro, s funkcijo števca in z omrežno zmožnostjo TCP/IP.

Diagnostična elektronika tipa VSE150
Spremljanje z izbiranjem frekvence, pomnilnik zgodovine z dejansko uro, s funkcijo števca in z omrežno zmožnostjo vmesnika TCP/IP PROFINET/IO.

Senzorji pospeška

Senzorji pospeška merijo dinamične sile na površini stroja in dostavljajo surovi signal za spremljanje vibracij v nadaljevanju naveze ali diagnostiko vibracij, npr. pri diagnostični elektroniki tipa VSE.

Senzorji pospeška tipa VSA/VSP
Robustni senzorji pospeška v različnih ohišjih tipa VSA ali VSP, tudi za namestitev v težko dostopnih območjih. Različna merilna območja z izhodno napetostjo (100 mV/g) ali tokovno zanko (0...10 mA). Povezava z diagnostično elektroniko VSE.

Senzorji pospeška tipa VSA
Delovanje brez težav v primeru hitrega premikanja ali vpliva velikih sil. Integriran samopreizkus za trajno varnost.

Notranje varni senzor pospeševanja tipa VSP0xA
Za merjenje vibracij v nevarnih območjih. Povezava z diagnostično elektroniko VSE, nameščeno zunaj območja ATEX prek pregrade.

Programska oprema in dodatki

Programska oprema VES004 se uporablja za nastavljanje parametrov in spremljanje spletnih podatkov vseh pametnih senzorjev vibracij in diagnostične elektronike. Programsko opremo strežnika OPC družbe ifm je mogoče uporabiti za povezavo diagnostike vibracij s sistemi višje ravni (SCADA, MES, ERP).

OPC je standard za od proizvajalca neodvisno komunikacijo pri tehnologiji avtomatizacije; nudi visoko prilagodljivost in preprosto vključevanje. Programska oprema SMARTOBSERVER družbe ifm je programska oprema z različnimi funkcijami za spletno vizualizacijo, shranjevanje in analizo izmerjenih vrednosti z namenom spremljanja stanja strojev in naprav. Poleg adapterja za nameščanje nudi družba ifm obsežen razpon priključitvene tehnologije (npr. vtičnice, kabli Y) za različne delovne pogoje kot pripomočke.

Izbira je vaša.

Sistemi za spremljanje stanja