You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to:United States
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Zlepšete výrobní procesy
  3. Udržujte kvalitu procesů

Zajistěte kvalitu procesů pomocí chytrého monitorování

Ztráty kvality, jako jsou vady výrobků a zvýšený počet vyřazených výrobků, jsou minulostí. S moneo, platformou IIoT pro inteligentní monitorování procesů, můžete včas odhalit odchylky ve výrobních procesech a v reálném čase je napravit.

Systém moneo zaznamenává data z procesů, přehledně vizualizuje trendy a v případě nesrovnalostí vás spolehlivě varuje. To vám umožní udržet vše pod kontrolou a zajistit trvale vysokou kvalitu.

Zajistěte kvalitu procesů v reálném čase

Detekujte odchylky v procesu

Sledování odchylek v reálném čase, aby se předešlo vyřazení, přepracování a stažení výrobku z trhu.

Zajištění
bezpečnosti výrobků

Monitorování kritických součástí pomocí chytrých senzorů a vizualizačního softwaru.

Splnění požadavků zákazníků

Zajistěte nejvyšší standardy kvality, abyste překonali očekávání zákazníků.

Snadné zaznamenávání dat –
ušetřete čas a minimalizujte chyby

Manuální zaznamenávání údajů závisí na zaměstnancích, kteří se mohou dopustit chyb z důvodu únavy, nepozornosti nebo nedorozumění. Automatické zaznamenávání dat probíhá v reálném čase bez lidského zásahu a umožňuje přidělit zaměstnancům více činností s přidanou hodnotou.

Manuální Automatizované
Procesní data jsou zaznamenávána manuálně a ukládána offline pro analýzu včetně pravidelných analýz trendů. Digitální procesní data jsou průběžně přenášena do systému moneo a lze k nim kdykoli přistupovat.
Frekvence záznamu Pravidelně ji určuje uživatel, orgán atd. Průběžně v reálném čase
Požadovaná pracovní doba Intenzivní: manuální záznam, ukládání, analýza atd. Jednoduché: umožňuje zaměstnancům věnovat se činnostem s přidanou hodnotou
Přesnost dat Možné chyby při čtení procesních hodnot Digitální hodnoty, bez ztráty přesnosti
Kontinuita dat Zvýšené riziko přehlédnutí anomálií mimo dobu záznamu Průběžné, bez rizika přehlédnutí procesních odchylek

Záznam dat v automatizaci procesů

Měření výšky hladiny a její přesné vyhodnocování jsou pro efektivní automatizaci procesů klíčové. Co se stane, když nádrž s kapalinou přeteče nebo se vyprázdní? Společnost ifm nabízí ideální technologii pro řešení hladinových aplikací. Díky kombinaci vysoce kvalitních senzorů, síťové kabeláže a softwaru IIoT od jednoho dodavatele najdete ideální řešení pro své požadavky.

Příklad: Radarový snímač hladiny LW2120 měří hladinu kapalin nebo médií s pastovitou konzistencí s milimetrovou přesností až do vzdálenosti 10 metrů – bez slepých zón, i když nádrž obsahuje kondenzát nebo páru.

Přeměňte svá data na informace 

Pomocí naší platformy moneo IIoT můžete snadno konfigurovat své senzory a mastery a bezproblémově sbírat data ze strojů a senzorů. Tato data lze zobrazit, analyzovat a sledovat na přehledových panelech. Systém moneo vás upozorní na odchylky v procesu včas.

To vám umožní zvýšit kvalitu procesu, například zavedením průběžného měření hladiny s podrobnou analýzou dat a zajištěním včasného nákupu doplňovacích médií.

moneo – jednoduchá vizualizace procesů

Generujte poznatky z informací a předvídejte

Odhalte s námi plný potenciál svých dat a získejte smysluplné poznatky. Systém moneo transformuje data ze senzorů na cenné informace, vytváří smysluplné poznatky a automatizuje činnosti připojených systémů.

Příklad: Vratná aktiva

Díky transparentní správě vratných nosičů nákladu, můžete optimalizovat řízení zásob pomocí systému moneo Track & Trace. Ušetříte čas, snížíte riziko prostojů a můžete snížit minimální stavy zásob v souladu s úsporným řízením. Díky dynamickému přerozdělování na základě umístění nosičů nákladu se vyhnete překážkám a zvýšíte efektivitu svých procesů.

K případu použití ➜ Více o moneo Track & Trace ➜

Nastartujte IIoT – Začněte ve 3 jednoduchých krocích

Hardware

Připojte svůj závod k
zařízení moneo IIoT

moneo IIoT Core

Transformujte aktiva pomocí
moneo IIoT Core

moneo Insights

Předvídejte a jednejte s
moneo IIoT Insights

Zařízení moneo IIoT Zaznamenejte data stroje

moneo IIoT Core Optimalizujte pracovní postupy

moneo IIoT Insights Předvídejte a jednejte
1 doplněk pro přístup ke všem funkcím Insights

  • Otevřenost: rychlá integrace do systémů OT a IT
  • Škálovatelnost: lze rozšířit podle potřeby
  • Kybernetická bezpečnost: komplexní ochrana citlivých údajů
  • Flexibilita: lze používat v cloudu nebo jako lokální systém
  • Centrální funkce IIoT pro cloud* nebo lokální systém
  • Nastavení parametrů, sběr dat, vizualizace a monitorování
  • Přehled o stavu stroje a procesních parametrech v režimu plug-and-work

Industrial AI Assistant

  • Detekce anomálií na základě umělé inteligence a prognózy týkající se zbývající životnosti

moneo Track & Trace

  • Identifikace a lokalizace objektů pro tok zboží a sledovatelnost

➜ Další informace o zařízeních moneo IIoT

➜ Začněte nyní s moneo

➜ Začněte nyní s moneo Insights

* Je možné, že předplatné cloudu ještě není ve vaší oblasti k dispozici.


Úspěšné projekty

Zjistěte, jak společnost ifm pomohla zákazníkům zlepšit kvalitu procesů.