- Platforma moneo IIoT
- Zlepšete výrobní procesy
- Optimalizace spotřeby energie
Optimalizace spotřeby energie
Společnost ifm pro vás vyvíjí individuální řešení pro monitorování energie – na míru vašim požadavkům. To vám pomůže nejen pokročit v digitalizaci vaší společnosti, ale také objevit nové možnosti úspory energie a výrazného snížení nákladů.
Energetická optimalizace v praxi – inspirativní případy použití
Měření spotřeby energie a ztrát na úrovni strojů
Nižší roční náklady na energii
Zvyšte svou energetickou účinnost a ušetřete až 50 % ročně – z toho třetinu bez vysokých investic.
Sledování celkových nákladů
Získejte úplnou transparentnost nákladů na produkt a okamžitě zjistěte potenciál pro cílenou optimalizaci procesů.
Sledování spotřeby energie v průběhu času
Vizualizujte ztráty energie, například úniky stlačeného vzduchu, a optimalizujte spotřebu sledováním na úrovni stroje nebo zóny.
Potenciální oblasti pro úspory energie
V každé společnosti existuje potenciál pro úspory energie – od jednoduchých opatření, jako jsou energeticky úsporné žárovky, až po velké investice, jako je renovace stávajících zařízení. Tyto oblasti nabízejí obzvláště vysoký potenciál pro úspory energie v průmyslu:
Kontrola úniku z kompresoru do stroje
Stlačený vzduch se používá téměř ve všech průmyslových odvětvích. V každé soustavě stlačeného vzduchu – od kovárny až po čistírnu – může dojít k úniku.
Sledování je pomocí ifm snadné: Ať už jde o měření průtoku, tlaku, teploty nebo celkového množství. Všechny relevantní procesní údaje můžete sledovat pomocí jediného kabelu a jediného snímače. Využijte četné výhody snímačů SD s rozhraním IO-Link.
Analýza v reálném čase
Identifikujte dlouhodobé trendy spotřeby nebo kolísání tlaku vzduchu pomocí senzorů SD a optimalizujte procesy.
Méně hardwaru
IO-Link přenáší 4 hodnoty přes 1 kabel. Bez dalších senzorů, kabelů nebo potrubních spojů.
Bezdrátové monitorování
Mobilní nastavení parametrů, monitorování a záznam systémů a procesů pomocí Bluetooth adaptéru IO-Link.
Nastavení parametrů
Snadné a rychlé nastavení parametrů pomocí softwaru moneo configure a IO-Link master.

Přeměňte svá data na informace
S naší platformou moneo IIoT můžete snadno konfigurovat své senzory a mastery a bezproblémově shromažďovat data ze strojů a senzorů. Tato data lze vizualizovat, analyzovat a monitorovat na ovládacích panelech. Systém moneo vás informuje v případě odchylek v procesu a včas vás upozorní.
Zlepšete dostupnost strojů, zajistěte kvalitu procesů a optimalizujte spotřebu energie. Ať už provozujete moneo v cloudu, nebo v lokálním systému.

Generujte poznatky z informací a předvídejte
Spolehlivé monitorování kolísajících procesních parametrů, jako jsou teplota, průtok a vibrace, je jednou z největších výzev.
Díky inteligentnímu výpočtu dynamických očekávaných rozsahů a automatickému nastavení mezních hodnot lze včas odhalit anomálie v kritických systémech a procesech a výrazně zvýšit spolehlivost výroby. To umožňuje moneo Industrial AI Assistant od ifm.
Otisk prstů každého stroje
Každý průmyslový závod má svůj jedinečný charakter – vlastní „otisk prstů“:
- Obecná pravidla monitorování proto často nejsou použitelná
- Pravidla monitorování musí být přizpůsobitelná, jednoduchá, přesná a flexibilní
Vzhledem k tomu, že podmínky prostředí a využití se mohou lišit, musí být monitorování založeno na historických údajích příslušného systému.
Nastartujte IIoT – Začněte ve 3 jednoduchých krocích
* Je možné, že předplatné cloudu ještě není ve vaší oblasti k dispozici. |
Úspěšné projekty
Zjistěte, jak společnost ifm pomáhá zákazníkům optimalizovat spotřebu energie.