• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Акумуляторний модуль | модуль у зборі
  3. Електричне з'єднання

Електричне з'єднання

На першому робочому етапі пакети комірок, укладені один на одного, повертаються в робоче положення для процесу зварювання. Це відбувається за допомогою робота.

Після того, як модулі повернуті, торцеві пластини прикручуються до акумуляторного модуля за допомогою пневматичних гвинтових захоплень. Під час процесу зварювання електричні контактні наконечники позитивного і негативного полюсів послідовно термічно з'єднуються.

Track & Trace – RFID

Надійна ідентифікація акумуляторних комірок і модулів

Акумуляторні модулі та блоки можна відстежувати в процесі виробництва за допомогою штрих-кодів або RFID-міток. Це важливо для повного відстеження виробничого процесу.
Безпомилкова ідентифікація компонентів, необхідних для виробництва, запобігає будь-якій неправильній збірці.


Забезпечення безперебійної роботи машини

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Від виробництва до логістики - знизьте рівень браку у виробництві! Простежуваність використовується для відстеження та забезпечення якості всіх виробничих параметрів: коли, де і в яких умовах був виготовлений ваш продукт.

Завдяки своєчасному моніторингу ключових показників якості відстеження продукції може скоротити простої, пов’язані з якістю. Це передбачає збільшення виходу з першого проходу (FPY), а також зменшення внутрішніх витрат на невідповідність. Крім того, простежуваність продукції забезпечує захист від регресних вимог у разі відкликання продукції.

 

Рекомендовані продукти

RFID    

Контроль гвинтів

Як виявити відсутні гвинти в модулі

Для подальшого процесу важливо, щоб торцеві пластини були щільно прикручені до окремих модулів акумулятора. Це єдиний спосіб досягти необхідної жорсткості. Оскільки відсутність гвинтів може призвести до відкликання або несправностей, важливо перевірити правильність встановлення та наявність. Це надійно робиться за допомогою датчиків бачення від ifm.


Забезпечення безперебійної роботи машини

Забезпечення якості

 

Рішення

Будь то виявлення контурів або аналіз BLOB, новий датчик 2D бачення Dualis може реалізовувати різноманітні програми перевірки помилок і контролю впродовж усього виробничого процесу. Завдяки вищій роздільній здатності та багатьом функціям освітлення, навіть складні завдання тепер вирішуються напрочуд легко.

 

Рекомендовані продукти

Закріплення захисних огороджень

Моніторинг захисних огороджень

Безконтактний датчик безпеки з магнітним або RFID-кодуванням контролює огородження, які повинні бути оснащені захисною функцією. Робоча зона робота повинна бути захищена від несанкціонованого втручання. Кодовані датчики безпеки від ifm можуть бути гнучко встановлені і тому характеризуються високим рівнем захисту від несанкціонованого доступу. Це гарантує, що працюючі машини будуть зупинені, коли огородження відкрите, і їх можна буде запустити лише після повного закриття огородження.


Забезпечення безперебійної роботи машини

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики безпеки з RFID та магнітним кодуванням забезпечують найвищий рівень безпеки до SILCL 3. Особливістю є те, що датчики також можна активувати з різних напрямків. Оскільки можлива також прихована установка за нержавіючою сталлю або послідовне з'єднання декількох датчиків, ви маєте кращий захист від несанкціонованого втручання у вашу систему.

 

Рекомендовані продукти

Контроль потоку повітря у витяжній установці

Видалення та контроль зварювального диму

Зварювальні гази є шкідливими і повинні бути вилучені та відфільтровані. Щоб визначити, чи ефективно працює витяжна система, необхідно контролювати потік повітря. Датчики теплового потоку від ifm роблять це простим, економічно ефективним і точним.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

З надійними датчиками потоку повітря від ifm у вас є можливість передавати вимірювальні сигнали за допомогою аналогового сигналу або IO-Link. Перемикання виходів, звичайно, також можливе. Завдяки одночасному вимірюванню витрати та температури ви маєте два прилади в одному.

 

Рекомендовані продукти

Контроль витрати при охолодженні

Реальний контроль контуру охолодження

Щоб забезпечити оптимальне охолодження установки під час зварювання, необхідно вимірювати витрати і температуру охолоджувального середовища. Магнітно-індуктивні датчики потоку від ifm досягають цього з найвищою точністю.


Забезпечення безперебійної роботи машини

 

Рішення

Пристрої мають два комутаційних виходи, які можна запрограмувати як нормально відкриті або нормально закриті. Для виведення виміряного значення один комутаційний вихід також може бути налаштований як масштабований аналоговий вихід. Для моніторингу спожитої кількості інший вихід передає імпульси підрахунку на контролер.

Окрім моніторингу об’ємної витрати, SM також контролює температуру середовища. Вона відображається на пристрої та надається для обробки сигналу. Таким чином, датчик особливо підходить для моніторингу контурів охолодження.

 

Рекомендовані продукти

Позиціонування тримача заготовки

Точне позиціонування тримача заготовки

Щоб досягти необхідної якості зварного шва в подальшому процесі зварювання, тримач заготовки повинен бути розміщений в машині з максимальною точністю. Щоб забезпечити надійне позиціонування навіть у складних умовах освітлення, ifm покладається на технологію PMD.


Забезпечення якості

 

Рішення

Датчик PMDLine від ifm з компактним корпусом з нержавіючої сталі відрізняється дуже довгим радіусом дії. Лазерний датчик класу 1 працює краще, ніж звичайні датчики червоного світла, навіть у дуже складних умовах, наприклад, при виявленні блискучих металевих поверхонь. Чудова стійкість до відбиття та придушення фону разом із високим надлишковим посиленням забезпечують надійну роботу.

 

Рекомендовані продукти

IO-Link майстри для польових застосувань

Зменшення складності підключення та встановлення за допомогою IO-Link

IO-Link використовується для зменшення складності проводки і, відповідно, витрат. Тут кілька сигналів датчиків можуть передаватися на контролер за допомогою цифрового сигналу. Таким чином, можна заощадити ресурси, наприклад, для аналогових модулів вводу в системі керування. Стандартизований у всьому світі профіль цифрового зв'язку пропонує їм незліченні можливості для оптимізації процесів.


Забезпечення безперебійної роботи машини

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

IO-Link передає кілька значень процесу по одному кабелю. У випадку з SA це поточна витрата і температура. Це зменшує потребу у дорогих аналогових картах. Оскільки один датчик може передавати кілька технологічних сигналів, це усуває зайві трубні фітинги, датчики, дроти та, зрештою, оптимізує складські запаси.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.