• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Виробництво електродів
  3. Змішування

Змішування

Під час змішування активні матеріали, свинцеві добавки, розчинники та зв'язуючі речовини з'єднуються, утворюючи електродну пасту, яка називається суспензією. Змішування і диспергування проводяться в баку з нержавіючої сталі за допомогою мішалки.

Контроль стану подачі повітря

Забезпечення якості повітря в чистій кімнаті

Домішки твердих частинок в умовах чистих приміщень можуть призвести до дефектів якості. Вихід з ладу вентилятора подачі повітря може призвести до потрапляння домішок у вигляді пилу та інших сторонніх часток. Рішення ifm для моніторингу вібрації можуть надати вказівки про критичні несправності пристрою за кілька тижнів до їх виникнення. Це сприяє забезпеченню якості процесу змащення електродів і підвищенню експлуатаційної доступності системи.


Забезпечення доступності системи

Забезпечення якості

 

Рішення

Завдяки безперервній діагностиці можливе технічне обслуговування, що базується на фактичних потребах. Це скорочує витрати в порівнянні з технічним обслуговуванням, що базується на часових інтервалах. Рання діагностика за допомогою вібродіагностики та контролю частоти обертання каналів на підшипниках кочення своєчасно виявляє пошкодження двигуна ще до того, як воно прогресує. Це дає можливість запобігти незапланованим простоям.

 

Рекомендовані продукти

Контроль стану змішувача

Запобігання виходу машини з ладу

Вихід з ладу машини може призвести до втрати виробничого матеріалу для акумуляторної суспензії. Обертові компоненти, такі як підшипники, можуть вийти з ладу з різних причин, включаючи перевантаження, тертя тощо. Використовуючи вібраційні рішення ifm для ваших змішувальних систем, ви можете підвищити доступність системи, підтримувати продуктивність процесу і мінімізувати втрати матеріалу.


Забезпечення доступності системи

 

Рішення

Завдяки безперервній діагностиці можливе технічне обслуговування, що базується на фактичних потребах. Це скорочує витрати в порівнянні з технічним обслуговуванням, що базується на часових інтервалах. Рання діагностика за допомогою вібродіагностики та контролю частоти обертання каналів на підшипниках кочення своєчасно виявляє пошкодження двигуна ще до того, як воно прогресує. Це дає можливість запобігти незапланованим простоям.

 

Рекомендовані продукти

Контроль температури суспензії

Підтримання правильної температури суспензії в процесі змішування

Крім швидкості обертання, температура є ще одним важливим параметром в процесі змішування. Це суттєво впливає на в'язкість, яка є вирішальним параметром для якості суспензії та покритого фольгоносія на наступному технологічному етапі. Температурні датчики можуть дрейфувати з плином часу. Якщо це не буде виявлено, це може призвести до неправильної температури обробки і, як наслідок, до проблем з якістю.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Датчики температури IO-Link від ifm передають виміряні значення повністю в цифровому форматі. Усунені трансформаційні процеси, які можуть привести до неточностей. Датчик температури TCC також виконує самоперевірку для забезпечення точності вимірювань. Якщо датчик виявляє дрейф, він негайно вказує на це, тим самим забезпечуючи якість процесу між інтервалами калібрування.

 

Рекомендовані продукти

Контроль клапанів

Забезпечення безпомилкової функціональності клапанів

У технологічних процесах, де використовуються рідини, повітря або гази, клапани необхідні для дозування і контролю. Ущільнення всередині чвертьоборотних клапанів з часом пошкоджуються. Накопичення матеріалу може перешкоджати правильному закриттю та відкриттю клапана. В результаті знижується ефективність технологічного процесу, що негативно позначається на надійності роботи.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики чвертьоборотних клапанів MVQ виявляють навіть найменші засмічення, а також знос ущільнення клапана, що, в свою чергу, дозволяє проводити планове технічне обслуговування, орієнтоване на стан. Запобігаються дороговартісні незаплановані простої.

 

Рекомендовані продукти

Контроль рівня інгредієнтів

Забезпечення безперебійних поставок сировини

Відповідна кількість сировини та компонентів, необхідних для виробництва, завжди повинна бути в резерві, щоб забезпечити безперебійний виробничий процес без перебоїв. З іншого боку, переповнені резервуари можуть призвести до втрати продукції, що також призводить до фінансових втрат. Контроль рівнів та граничних станів надійно запобігає спустошенню або переповненню резервуарів.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

LMT датчики використовують ємнісну високочастотну технологію для надійного виявлення повного заповнення резервуарів та запобігання переповненню резервуарів і втратам продукції. Датчик також нечутливий до накопичення і має високий ступінь захисту IP 68 / IP 69K. За допомогою датчиків рівня типу LR можна точно і безперервно контролювати рівень в резервуарах за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.

 

Рекомендовані продукти

Контроль рівня розчинників

Підвищення надійності за допомогою моніторингу рівня

Підтримання рівня заповнення резервуарів є критично важливим у виробничій діяльності для забезпечення безперебійного процесу та відсутності браку через нестачу матеріалу.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Гідростатичні датчики рівня ifm встановлюються, починаючи з дна резервуара, щоб забезпечити точний безперервний рівень робочого матеріалу і запобігти виникненню сухого стану. Міцна конструкція з нержавіючої сталі сімейства продуктів PI з дизайном врівень підходить для агресивних середовищ.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.