• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Виробництво електродів
  3. Покриття та сушка

Покриття і сушка фольгоносія

Електродна паста наноситься на фольгоносій за допомогою щілинних форсунок як правило, з обох сторін. Потім пофарбовані фольгоносії безперервно подаються в наступну флотаційну сушарку. Фольгоносій рухається по синусоїдальній траєкторії через різні температурні зони. Токсичний розчинник, що виділяється при випаровуванні, повинен бути без винятку зібраний шляхом екстракції. Тоді його можна буде відновити та переробити. Після висихання електроди повинні охолонути. Потім вони знову згортаються.

Вимірювання діаметра фольгоносія

Заміна материнського ролика без переривання

Фольгоносій подається в технологічну послідовність за допомогою ролика. Якщо порожній ролик виявлено занадто пізно, заміна ролика не може бути підготовлена і повинна бути виконана в найкоротші терміни. Це призводить до зупинки виробництва. Точне вимірювання діаметра материнського ролика запобігає цьому перериванню. Вимірювання діаметру в реальному часі дає можливість замінити ролик в неробочий час. При безперервному нанесенні покриття котушка змінюється на ходу і необхідно визначати положення клейкої фольги. Загальний ефект полягає у підвищенні доступності системи.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Ультразвукові датчики від ifm забезпечують безконтактне виявлення незалежно від кольору, прозорості та якості поверхні об'єкта. Це робить їх ідеально придатними для фольгоносіїв, які можуть бути світловідбиваючими. Сімейство продуктів OGD, яке має клас лазерного захисту 1, також може надійно і точно визначати відстань до блискучих металевих поверхонь. У поєднанні з IO-Link це також дозволяє визначати ступінь рефлексивності, що гарантує надійне визначення положення клейкої фольги.

 

Рекомендовані продукти

Якість мідної фольги

Постійне забезпечення якості мідної фольги

Невеликі подряпини або пошкодження фольгоносія можуть призвести до серйозних помилок в готовій комірці, що в кінцевому підсумку призведе до дорогого браку.


Забезпечення якості

 

Рішення

Пошкодження можна виявити на ранній стадії за допомогою технології обробки зображень ifm. Точне виявлення об'єктів і крапковий аналіз можна легко реалізувати за допомогою O2D датчика бачення поєднанні з безкоштовним ifm Vision Assistant програмним забезпеченням.

 

Рекомендовані продукти

Контроль краю полотна

Мінімізація бракованого матеріалу покриття на кромці полотна

Ефективне покриття з обох сторін вимагає точного контролю краю полотна, щоб зсув між двома шарами був якомога меншим, а краще взагалі відсутнім. Для цього край полотна безперервно сканується оптично. Точний контроль зменшує кількість браку та знижує ваші витрати.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Для контролю краю полотна ifm пропонує оптичні датчики виявлення об'єктів та датчики профілю. O2D у поєднанні з відповідним програмним забезпеченням забезпечує особливо точні вимірювання.

 

Рекомендовані продукти

Контроль рівня резервуару подачі

Надійний контроль рівня в резервуарі подачі

Підтримання рівня заповнення резервуарів є критично важливим у виробничій діяльності для забезпечення безперебійного процесу та відсутності браку через нестачу матеріалу.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

ifm датчики граничного рівня і датчики рівня засновані на технологіях вимірювання, які не потребують механічних рухомих частин.

Наприклад, механічні поплавкові вимикачі можуть заклинювати або блокуватися, що призводить до неправильного відображення рівня, а потім до неочікуваної нестачі носія і, таким чином, до незапланованої зупинки виробництва.

 

Рекомендовані продукти

Контроль стану витяжних вентиляторів

Постійне забезпечення безпеки вентиляційних систем на моєму виробництві

Асиметричні лопаті вентилятора і підвищення температури підшипників можуть вказувати на те, що вентилятор має механічні проблеми. Ці проблеми повинні бути негайно усунені, щоб запобігти збоям, які можуть спричинити дорогу зупинку виробництва.


Забезпечення доступності системи

 

Рішення

Завдяки безперервному моніторингу вібрації за допомогою системи датчиків стан вентилятора можна безперешкодно контролювати. Технічне обслуговування може здійснюватися на основі стану і визначатися фактичними потребами, що знижує витрати. Рання діагностика за допомогою вібродіагностики та контролю частоти обертання каналів на підшипниках кочення своєчасно виявляє пошкодження двигуна. Це дає можливість запобігти незапланованим простоям.

 

Рекомендовані продукти

Вимірювання відносної вологості та температури

Захист електроніки в шафі керування від підвищеної відносної вологості

Концентрація частинок, що переносяться повітрям, утримується на дуже низькому рівні в чистому приміщенні. Для цього клімат приміщення контролюється з еталонним рівнем до 70 відсотків. Щоб запобігти небезпечній роботі внаслідок несправностей через вологість, а також простоїв через короткі замикання в шафі керування, слід контролювати відносну вологість у шафі керування.


Забезпечення доступності системи

 

Рішення

На звичайні датчики відносної вологості можуть негативно впливати швидкі зміни температури у виробничому процесі. Датчики відносної вологості ifm здатні вимірювати як відносну вологість, так і температуру, захищаючи таким чином чутливу електроніку від високої вологості, а також від перегрівання.

 

Рекомендовані продукти

Блокування дверей

Забезпечення доступу до чутливих або небезпечних процесів

Сушильні печі вимагають безперервного процесу в середовищі, яке є потенційно шкідливим для людей. Захист зонних дверей захисними виробами дозволяє працювати без ризику. Запобігайте простоям і втраті якості, включаючи втрату маржі, одночасно скорочуючи витрати.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Безконтактний магнітний датчик від ifm може контролювати стан дверей. * PL e відповідно до ISO 13849-1 та SILCL 3 відповідно до IEC 62061 можуть бути досягнуті при використанні з відповідними пристроями оцінки. Прихована установка за нержавіючою сталлю дозволяє підвищити захист від несанкціонованого втручання.

 

Рекомендовані продукти

Контроль температурних зон

Забезпечення правильних температурних зон в процесі сушіння

Для забезпечення безперервного сушіння покритих електродів з обох сторін необхідно вимірювати і контролювати температуру в різних зонах. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.

 

Рекомендовані продукти

Вимірювання швидкості повітряного потоку

Забезпечення достатньої подачі повітря в процесі сушіння

Для забезпечення безперервного сушіння покритих електродів з обох сторін необхідний рівномірний потік повітря і однорідний розподіл температури. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні електромеханічні датчики повітряного потоку можуть виходити з ладу або дрейфувати після багаторазових циклів, що призводить до простоїв. Електронні витратоміри SL від ifm працюють без механічних рухів і здатні надійно і стабільно вимірювати повітряний потік і температуру. Витратомір ifm SD контролює витрату, тиск і температуру стисненого повітря і повертає прикладні дані, які можуть запобігти незапланованим ситуаціям збоїв.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.