• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Виробництво електродів
  3. Вакуумна сушка

Вакуумна сушка електродних котушок

Покриті і попередньо висушені котушки завантажуються на спеціальні транспортери і поміщаються у вакуумну піч при температурі до 150 °C. Під час сушіння, що триває від 12 до 30 годин, з котушок видаляється залишкова волога та залишки розчинника.

Контроль тиску

Контроль тиску повітря у вакуумній сушарці

Для створення вакууму в камері використовується насос. Тиск на насосі необхідно контролювати для забезпечення безперебійного процесу і контролю вакууму.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Датчики тиску від ifm точно вимірюють тиск для забезпечення якості продукції.

 

Рекомендовані продукти

Контроль температури

Забезпечення правильної температури у вакуумній сушарці

Надійні вимірювання і контроль температури необхідні для того, щоб забезпечити досягнення котушками певного рівня залишкової вологості і відсутність залишків розчинника в кінці періоду сушіння. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.

 

Рекомендовані продукти

Контроль температури навколишнього середовища

Забезпечення правильної температури у вакуумній камері

Однорідний розподіл температури необхідний для того, щоб котушки досягли певного рівня залишкової вологості і були вільні від залишків розчинника в кінці періоду сушіння. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.

 

Рекомендовані продукти

Контроль об'ємних витрат

Підтримка правильного повітряного потоку у вакуумній камері

Для забезпечення безперервного сушіння котушок необхідно забезпечити рівномірний потік повітря і однорідний розподіл температури. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні електромеханічні датчики повітряного потоку можуть виходити з ладу або дрейфувати після багаторазових циклів, що призводить до невиявлених дефектів якості та незапланованих дорогих простоїв. Електронні витратоміри SL від ifm здатні надійно і стабільно вимірювати повітряний потік і температуру, запобігаючи тим самим механічним поломкам датчиків.

 

Рекомендовані продукти

Блокування дверей

Забезпечення доступу до чутливих або небезпечних процесів

Сушильні камери вимагають безперервного процесу в середовищі, яке є потенційно шкідливим для людей. Захист дверей захисними засобами дозволяє працювати без ризику. Таким чином можна запобігти простоям і втраті якості, включаючи втрату прибутку, при одночасному скороченні витрат.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Безконтактний магнітний датчик від ifm може контролювати стан дверей. * PL e відповідно до ISO 13849-1 та SILCL 3 відповідно до IEC 62061 можуть бути досягнуті при використанні з відповідними пристроями оцінки. Прихована установка за нержавіючою сталлю дозволяє підвищити захист від несанкціонованого втручання.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.