- moneo: IIoT платформа
- Продукти
Почніть свою промислову еволюцію швидко та безкоштовно
Отримайте moneo free пробну версію в 4 кроки
- Створіть свій необов'язковий обліковий запис ifm та увійдіть
- Завантажте пробну версію
- У moneo виберіть активацію пробної версії
- Натисніть на Моніторинг стану
Використання реальних джерел даних (VSE, IO-Link майстер) є необхідною умовою для тестування програмного забезпечення moneo в реальних умовах. Тільки тоді ви отримаєте справжнє враження про те, як moneo може допомогти вам в оптимізації ваших виробничих процесів.
Завантажити пробну версію moneo для моніторингу стану
Тестуйте протягом 30 днів без зобов'язань.
Функціональність тестової версії Condition Monitoring moneo RTM*
Огляд функцій | |
---|---|
Налаштування параметрів IO-Link пристроїв | |
Конектори | |
Користувацькі приладові панелі для моніторингу установки | |
Індивідуальний аналіз даних стану установки |
|
Автоматична сигналізація в режимі реального часу при перевищенні граничних значень |
*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) та edgeConnect ifm включені до складу
Повна версія доступна в будь-який час. До рішення моніторингу стану, включаючи налаштування параметрів (QM9120)
Дуже легко: 4, 3, 2, 1 готовий до IIoT
Пробна версія moneo condition monitoring пропонує вам можливість конфігурувати наявні апаратні компоненти, а також створювати і використовувати приладові панелі, аналізувати дані і автоматично сповіщати про порушення граничних значень, щоб ви могли оптимізувати обслуговування ваших систем і уникнути незапланованих простоїв.
Протестуйте moneo 30 днів безкоштовно і переконайтеся, наскільки легким може бути старт у діджиталізацію. Об'єднайте своє обладнання з програмним забезпеченням moneo, щоб використовувати дані з вашого виробництва для оптимізації та створення додаткової цінності.
Ваші переваги
- Відчуйте діджиталізацію натисканням кнопки
- Ви отримуєте повний набір функцій на 30 днів і можете розпочати негайно
- Після закінчення 30 днів ви вирішуєте, чи хочете ви придбати повну версію
- З повною версією ви все ще матимете доступ до своїх налаштувань, а також до своєї бази даних
Завантажити пробну версію moneo для моніторингу стану
Тестуйте протягом 30 днів без зобов'язань.