- moneo: IIoT платформа
- Продукти
- moneo синій
moneo blue: додаток для мобільного налаштування параметрів і діагностики IO-Link пристроїв у виробництві
Проста перевірка стану датчиків і, якщо необхідно, налаштування їх параметрів і параметрів ifm IO-Link майстрів або запис і візуалізація даних процесу під час виробництва. Ця функціональність пропонується через безкоштовний додаток moneo blue разом з ifm Bluetooth адаптером (EIO330) для ifm IO-Link майстрів.
Налаштування значень процесу і параметрів IO-Link пристроїв не залежить від виробника, є простим і легким, а дані процесу можуть відображатися у вигляді таблиці або діаграми. Спеціальний майстер використовується для налаштування ifm датчиків положення для приводів клапанів (MVQ), передавачів/датчиків температури (TCC/TN2105), рівня (LR2050/LR2750), радарів (LW2720) і датчиків вібрації (VVB). Графічне представлення адаптується до використовуваного пристрою.
Дані, записані через Bluetooth адаптер, можна відобразити в додатку для подальшої оцінки або надіслати у вигляді zip-файлу, а потім, наприклад, переглянути в електронній таблиці.Перший крок встановлення вимагає лише короткого відвідування Apple або Android. app stores.
- Інформативний та ефективний: Перебуваючи в русі, перевіряйте значення процесів і події всіх IO-Link пристроїв, підключених до ifm майстра, і налаштовуйте параметри датчиків за допомогою безкоштовного додатку (iOS і Android).
- Простий: Зручне налаштування параметрів багатьох датчиків завдяки графічному зображенню.