Датчики рівня для санітарних застосувань
Сімейство датчиків | Довжини вставки | Технології | Сигнал | Моменти, які слід врахувати |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 мм | Радар спрямованої хвилі | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Простий монтаж зверху вниз • Cut-to-length точки вимірювання • Чистий нестандартний авторизований дизайн 3A |
![]() PI |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж на дно резервуара • Двопровідний передавач з дисплеєм |
![]() PG |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач |
• Монтаж на дно резервуара • Манометр / цифровий дисплей |
![]() PM |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • IO-Link |
• Монтаж на дно резервуара • Двопровідний передавач |
![]() LW27 |
Необмежений | Радарний | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Безконтактний принцип вимірювання • Діапазон вимірювання 10 м |