- Огляд датчиків рівня
- Застосування безперервного рівня
- Сипучі речовини
Датчики рівня для сипучих середовищ
Сімейство датчиків | Діапазон вимірювання | Технології | Сигнал | Моменти, які слід врахувати |
---|---|---|---|---|
![]() KQ10 |
228 мм штабельований |
Ємнісний | • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею • Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів • Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми |
![]() UGT, UIT |
До 8 м | Ультразвуковий | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Точне визначення рівня незалежно від середовища • Фактична відстань доступна через IO-Link |
![]() O1D |
До 9,8 м |
Фотоелектричний | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• PMD час польоту • Незалежний від кольору / кута • Рівень відстані через IO-Link |
![]() O3D |
До 8 м | Фотоелектричний 3D | • Передавач • Перемикач • Інтерфейс передачі даних Ethernet |
• PMD час польоту • Незалежний від кольору / кута • Візуальна оцінка відстані, рівня або об'єму |