- Огляд датчиків рівня
- Застосування безперервного рівня
- Середовища на водній основі
Датчики рівня для середовищ на водній основі
Сімейство датчиків | Довжини вставки | Технології | Сигнал | Моменти, які слід врахувати |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 мм | Радар спрямованої хвилі | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Простий монтаж зверху вниз • Cut-to-length точки вимірювання • Відмінна заміна механічним поплавкам |
![]() LK/ LT |
264…728 мм | Ємнісний | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Простий монтаж зверху вниз • Незалежний захист від переповнення • Варіанти LT включають температурний вихід |
![]() KQ10 |
228 мм штабельований |
Ємнісний | • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею • Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів • Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми |
![]() PS |
0…1 бар | Гідростатичний тиск | Передавач | • Просто опустити в бак • 2-провідний передавач • Компенсація тиску за допомогою кабелю з внутрішньою вентиляцією |
![]() PN |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж на дно резервуара • Двоколірний дисплей |
![]() PG |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач |
• Монтаж на дно резервуара • Манометр / цифровий дисплей |
![]() PA / PX |
Необмежений | Гідростатичний тиск | Передавач | • Монтаж на дно резервуара • Двопровідний передавач |
![]() UGT, UIT |
До 8 м | Ультразвуковий | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Точне визначення рівня незалежно від середовища • Фактична відстань доступна через IO-Link |
![]() LW21 |
Необмежений | радар | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Безконтактний принцип вимірювання • Вимірювання безпосередньо або через неметалеві стінки • Не залежить від тиску, температури або в'язкості |