- Огляд датчиків рівня
- Застосування безперервного рівня
- Середовища на масляній основі
Датчики рівня для середовищ на масляній основі
Сімейство датчиків | Довжини вставки | Технології | Сигнал | Моменти, які слід врахувати |
---|---|---|---|---|
![]() LR |
100…2000 мм | Радар спрямованої хвилі | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Простий монтаж зверху вниз • Cut-to-length точки вимірювання • Коаксіальні трубки збільшують силу сигналу для масляних застосувань |
![]() LK/ LT |
264…728 мм | Ємнісний | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Простий монтаж зверху вниз • Незалежний захист від переповнення • Варіанти LT включають температурний вихід |
![]() KQ10 |
228 мм штабельований |
Ємнісний | • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею • Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів • Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми |
![]() PS |
0…1 бар | Гідростатичний тиск | Передавач | • Просто опустити в бак • 2-провідний передавач • Компенсація тиску за допомогою кабелю з внутрішньою вентиляцією |
![]() PN |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач • IO-Link |
• Монтаж на дно резервуара • Двоколірний дисплей |
![]() PG |
Необмежений | Гідростатичний тиск | • Передавач • Перемикач |
• Монтаж на дно резервуара • Манометр / цифровий дисплей |
![]() PA / PX |
Необмежений | Гідростатичний тиск | Передавач | • Монтаж на дно резервуара • Двопровідний передавач |