• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд датчиків рівня
  2. Застосування безперервного рівня
  3. Сипучі речовини

Датчики рівня для сипучих середовищ

Сімейство датчиків Діапазон вимірювання Технології Сигнал Моменти, які слід врахувати

KQ10
228 мм
штабельований
Ємнісний • Перемикач
• IO-Link
• Монтаж зовні неметалевого резервуара за допомогою кронштейнів або клею
• Блоки можуть бути складені в штабель для покриття більших резервуарів
• Індикація рівня з першого погляду за допомогою світлодіодної гістограми

UGT, UIT
До 8 м Ультразвуковий • Передавач
• Перемикач
• IO-Link
• Точне визначення рівня незалежно від середовища
• Фактична відстань доступна через IO-Link

O1D

До 9,8 м
Фотоелектричний • Передавач
• Перемикач
• IO-Link
• PMD час польоту
• Незалежний від кольору / кута
• Рівень відстані через IO-Link

O3D
До 8 м Фотоелектричний 3D • Передавач
• Перемикач
• Інтерфейс передачі даних Ethernet
• PMD час польоту
• Незалежний від кольору / кута
• Візуальна оцінка відстані, рівня або об'єму