- Датчики потоку
- Продукти-інновації
- Vortex витратомір SV
- Випадки використання
Випадки використання vortex датчиків
Vortex датчики надійно вимірюють швидкість потоку у воді та середовищах на водній основі. Можна не тільки забезпечити холодопродуктивність у системах охолодження води, але й точно контролювати правильну кількість води для вирощування рослин у закритому ґрунті. Ці випадки використання дають уявлення про застосування які вже були вирішені для наших клієнтів.
Зміст
Моніторинг потоку - забезпечення охолодження
Маючи понад 135 років досвіду роботи в скляній промисловості. HORN Glass Industries AG пропонує своїм клієнтам у всьому світі індивідуальні рішення для всіх аспектів виробництва скла, включаючи печі, в яких скло нагрівається за допомогою молібденових електродів. Один контур охолодження на кожен електрод запобігає пошкодженню тримачів електродів через перегрів. Серед іншого, це може призвести до простою виробництва або зниження якості. На станції контролю потоку, з якої виходять окремі контури охолодження, vortex витратомір SV контролює швидкість потоку і температуру охолоджувальної води. У поєднанні з іншою термопарою в тримачі електродів, охолодження тримача. таким чином, можна безперервно контролювати і реєструвати.

Слідкування за холодопродуктивністю та запобігання пошкодженням
SCHOTT AG є міжнародною технологічно. групою, що спеціалізується на виробництві спеціального скла та склокераміки. Для процесу плавлення для виробництва спеціального скла та склокераміки потрібні температури до 1700 °C. Необхідна теплова енергія подається в плавильний бак через елементи з водяним охолодженням. Постійне охолодження цих елементів є надзвичайно важливим, оскільки дефект системи охолоджувальної води може серйозно пошкодити установки.
Датчик температури на вході в систему охолодження і SV vortex витратомір з інтегрованим вимірюванням температури у зворотній лінії можна використовувати для постійного моніторингу потужності охолодження за допомогою розрахунку втрат потужності і забезпечення функціонування установки. Завдяки вбудованому вимірюванню температури немає необхідності в додатковій точці вимірювання для вимірювання температури. SV є надійним рішенням для систем охолодження води, оскільки його можна використовувати як на нових установках з демінералізованою водою, так і на існуючих установках із трубами з чорної сталі або у відкритих контурах охолодження. Різні якості охолоджувальної води не впливають на результати вимірювань.

Перевірка каналів контролю температури в прес-формі та забезпечення якості
E.Braun виробляє високоякісну продукцію для контролю температури та холодильної технології. Правильний температурний контроль має вирішальне значення в процесі лиття під тиском, серед іншого, для того, щоб гарантувати необхідну якість готової продукції в довгостроковій перспективі. Однак з часом у каналах контролю температури може накопичуватися бруд і вапняний наліт. Крім того, канали все ще містять залишкову вологу, коли установка зупинена, що сприяє утворенню іржі. Через вузький переріз каналів може статися так, що бажана продуктивність температурного контролю не буде досягнута. Це призводить до дефектів якості продукту, що обробляється.
Новий тестовий пристрій від E.Braun протидіє цій проблемі. По-перше, стан каналів перевіряється перед кожним використанням шляхом вимірювання потоку і тиску, щоб виявити можливі відкладення і витоки. По-друге, після використання канали продуваються насухо, щоб запобігти утворенню іржі.

Оптимальне тепловідведення при мінімальному споживанні енергії
ALMiG є одним з провідних системних постачальників в області технологій стисненого повітря і пропонує своїм клієнтам високоякісні, індивідуальні рішення і комплексні послуги. Відповідно до принципів ефективності та сталого розвитку, компресори підлягають постійному вдосконаленню з метою зниження енергоспоживання установок і досягнення більш високого рівня ефективності. Vortex датчик SV використовується на випробувальному стенді гвинтових компресорів з упорскуванням води для визначення об'ємної витрати у внутрішньому контурі води. На основі швидкості потоку і точок вимірювання температури можна створити енергетичний баланс, щоб максимізувати ефективність установки. У цьому конкретному випадку максимальна ефективність означає, що під час стиснення повітря тепло від стиснення відводиться з найменшими витратами енергії за допомогою водяного контуру.

Підвищення ефективності очищення води
Понад 30 років EnviroFALK GmbH розробляє, виготовляє та продає системи чистої та надчистої води для широкого спектру галузей промисловості по всьому світу. В установках м'яка вода, що подається, проходить різні етапи очищення для отримання надчистої води.
Крім частково демінералізованої води, тобто пермеату, в результаті фільтрації утворюється концентрат. Певна частка цього концентрату повертається назад у процес фільтрації та на фільтрувальну мембрану. Це забезпечує мінімальне переповнення, одночасно підвищуючи ефективність роботи установки. Загальна кількість концентрату виявляється та передається через vortex витратомір SV, щоб можна було постійно точно контролювати приток.