1. Датчики вібрації
  2. Діагностична електроніка й датчики прискорення
  3. Інтеграція

Інтеграція діагностичної електроніки

Існує кілька способів інтеграції діагностичної електроніки й датчиків прискорення, а також об'єднання зібраних даних для надання доступу до них іншим підключеним системам.

Програмне забезпечення для налаштування параметрів VES допоможе вам у налаштуванні параметрів, моніторингу й аналізі діагностичної електроніки. Платформа IIoT moneo від ifm може використовуватися для комплексного моніторингу обладнання. Дізнатися більше!

VSE OPC UA сервер

Використовуючи сервер VSE OPC UA, ви можете легко передавати дані з діагностичної електроніки на рівень ІТ без глибоких знань у галузі програмування. Це робить інформацію вібраційного аналізу доступною для програмного моніторингу установки та оптимізації процесів у системах вищого рівня. Для обробки даних потрібен окремий клієнт.

Програмне забезпечення для налаштування параметрів VES004

Діагностична електроніка VSE налаштовується за допомогою безплатного програмного забезпечення VES004:

  • налаштування мережі й безпеки
  • конфігурація входу й виходу
  • вимірювальне завдання/параметризація об'єкта
  • відображення об'єктів польової шини
  • читання неопрацьованих й історичних даних

VES004 також включає функції моніторингу й аналізу для цільової конфігурації та аналізу першопричин:

  • моніторинг об'єкта
  • спектральний аналіз
  • аналіз огинаючої кривої
  • аналіз часової області
  • експорт даних

Application Package Assistant (APA)

Application Package Assistant — це безплатне програмне забезпечення, що поєднує стандартні функції програмного забезпечення для налаштування параметрів VES004 й діагностичної електроніки VSE і може використовуватися обслуговуючим персоналом як масштабоване рішення.

Налаштування діагностичної електроніки VSExxx для прикладного рішення:

  1. Завантажте файл набору параметрів у діагностичну електроніку
  2. Перевірте сигнал датчиків, підключених до діагностичної електроніки
  3. Налаштуйте порогові значення і сигнали тривоги
  4. Створіть файл обслуговування для цілей аналізу й обслуговування.

Інструмент APA можна завантажити з розділу завантажень пристроїв VSE.

moneo RTM

Завдяки своїй платформі IIoT moneo, особливо з moneo RTM, компанія ifm пропонує готове до використання та потужне програмне забезпечення для моніторингу стану. moneo RTM можна використовувати для реалізації повністю налаштовуваних панелей моніторингу для комплексного моніторингу обладнання та подання всіх важливих даних про процес.

У разі пошкодження повідомлення про тривогу буде надіслано безпосередньо користувачеві. Це дає можливість швидко реагувати та уникнути можливого повного збою. Використовуючи доповнення RTM Advanced Vibration Analysis, можна візуалізувати неопрацьовані записи даних VSE, запущені moneo RTM, у часовій області, а також діагностувати основну причину пошкодження.

Ознайомтеся з діагностичною електронікою VSE й платформою moneo IIoT на прикладі застосування декантера.

Периферійні пристрої ifm

Чи бажаєте ви безперешкодно передавати дані про стан із діагностичної електроніки VSE в будь-яку інфраструктуру IIoT? Обмін даними має працювати з хмарною чи стаціонарною платформою? Наші периферійні пристрої IIoT можуть усе це.