Застосування діагностичної електроніки
Нижченаведені приклади застосування описують використання діагностичної електроніки в системах, які є незамінними в різних галузях промисловості. Від верстатів, декантерів і компресорів до транспортно-складських систем, вібраційних конвеєрів і систем наповнення — ці машини повинні працювати надійно й ефективно навіть у найсуворіших умовах експлуатації.
Моніторинг стану має вирішальне значення для запобігання дорогим простоям і погіршенню якості. Завдяки датчикам вібрації високої роздільної здатності діагностична електроніка VSE забезпечує точний моніторинг стану машини, значно скорочуючи незаплановані простої та подальші збитки.
Верстати
Під час обробки металевих заготовок виникають значні технологічні зусилля. Водночас верстати повинні забезпечувати високу швидкість обробки й постійно високу якість продукції. Початкові пошкодження безпосередньо впливають на стан деталей машин, інструментів та якість продукції.
Датчики вібрації типів VSA або VSM у поєднанні з діагностичною електронікою VSE дають змогу виявити такі пошкодження на ранній стадії та повідомити про них у найкоротший строк.
Динамічний моніторинг різних станів забезпечує надійний моніторинг стану для процесів і машин. Можна проводити точний моніторинг підвищеного дисбалансу, зношування інструмента, підшипників головного шпинделя та раптових ударів унаслідок поломки, запобігаючи дорогим подальшим пошкодженням. Завдяки малому часу відгуку в 1 мс діагностична електроніка VSE надійно захистить вашу машину. Завдяки гнучкій інтеграції з поширеними інтерфейсами польової шини забезпечується безперебійна взаємодія між діагностичною електронікою та контролером машини. Діагностична електроніка призначена для комплексного моніторингу стану, контролю технологічних процесів і надійного захисту обладнання.
Декантерні центрифуги
Декантери — це центрифуги, спеціально розроблені для осадження та відділення твердих частинок або завислих речовин із рідин. Декантери можна зустріти в багатьох галузях промисловості, включно з очищенням стічних вод, харчовою, хімічною та фармацевтичною промисловістю, а також у важкій промисловості (нафтогазова, гірничодобувна тощо).
Декантери піддаються впливу безлічі різних частот вібрації (дисбаланс, частоти підшипників, частоти передач, вібрації рідини, вібрації, пов'язані з технологічним процесом, та резонанси машини), які виявляються датчиками вібрації на машині й аналізуються, поділяються та динамічно контролюються діагностичною електронікою VSE високої роздільної здатності на основі відповідних станів процесу.
Гвинтові й поршневі компресори
Гвинтові й поршневі компресори — це механічні пристрої, які використовуються для стиснення газу або пари за об'ємним принципом із метою підвищення тиску. Вони незамінні в багатьох галузях промисловості й використовуються для цілеспрямованої подачі стисненого повітря, стиснення холодоагентів, транспортування газів (наприклад, аміаку) і багатьох інших виробничих процесів. Здебільшого такі типи компресорів мають змінні параметри (швидкість, витрата, номінальний тиск, об'єм всмоктування, температура середовища, продуктивність) та складну кінематичну схему (електродвигун, кілька щаблів редуктора, гвинти/поршні, випускні клапани), і вони міцно вбудовані в складні системи. Такі умови роботи поршневих і гвинтових компресорів є серйозною проблемою для надійного моніторингу стану.
Діагностична електроніка VSE здатна динамічно відстежувати підвищений дисбаланс, пошкодження зубів шестерень, пошкодження підшипників або підвищене тертя металевих компонентів. Завдяки аналоговим входам VSE наявні сигнали тиску або витрати можуть використовуватися як допоміжні змінні для підтримки завдання моніторингу. Завдяки використанню перетворювачів струму (ZJF056) струм двигуна можна використовувати як тригерну умову для зміни навантаження. Використовуючи стандартизований вихідний сигнал 4-20 мА, ці перетворювачі струму можна підключати до аналогових входів VSE для забезпечення моніторингу вібрації залежно від навантаження. Діагностична електроніка може використовуватися для вимірювання та оцінки вібрацій відповідно до стандартів DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 та VDI 3836.
Редуктори
Редуктори є незамінними в нашій галузі і є невід'ємними компонентами практично всіх систем. Редуктори — це механічні або електромеханічні компоненти, які використовують кінематичну схему для передачі, збільшення або зменшення швидкості й крутного моменту двигунів або приводних механізмів.
Кінематична взаємодія, механічні сили, різні вали й гнізда підшипників можуть зробити аналіз вібрації складним завданням. Наша діагностична електроніка VSE може динамічно контролювати різні передатні числа трансмісії. Крім того, окремі компоненти можна легко й надійно контролювати за допомогою методів вузькосмугового аналізу.
Транспортно-складські системи
Автоматизовані транспортно-складські системи (ASRS) — це рейкові транспортні засоби для транспортування вантажів на багатоярусних складах і для подолання вертикальних відстаней.
Підйомні приводи, напрямні й відхиляючі ролики опорних конструкцій піддаються високим динамічним навантаженням і, отже, потенційному пошкодженню. Незаплановані простої можуть істотно вплинути на потік товарів і призвести до високих подальших витрат через збої.
Можливість виконання динамічного моніторингу з використанням допоміжних змінних, як-от швидкість або оптичні тригерні сигнали, є найважливішою характеристикою надійного рішення для моніторингу стану системи ASRS, що робить діагностичну електроніку VSE ідеальним інструментом для цієї роботи.
Сортувальники з поперечною стрічкою
Сортувальники з поперечною стрічкою забезпечують високу продуктивність у сучасних логістичних і розподільчих центрах, ефективно сортуючи тисячі посилок із високою швидкістю та точністю.
Будь-яка непередбачена несправність у пікові сезони (наприклад, Різдво або маркетингові тижні) може призвести до збільшення строків постачання та збоїв у всьому ланцюжку поставок, що зрештою призведе до значних фінансових втрат.
Діагностична електроніка VSE здатна ініціювати аварійне відключення за частки секунди до того, як може статися раптове супутнє пошкодження вантажу, що транспортується, або візків.
Вібраційні конвеєри
Вібраційні конвеєри або сита використовуються для сортування та класифікації твердих матеріалів (гірських порід, мінералів, відходів тощо).
Машини приводяться в круговий рух за допомогою вібраційного обладнання, зубчатих передач і приводних механізмів, які піддають їх впливу значних сил. Моніторинг стану має вирішальне значення для забезпечення надійності процесу й запобігання незапланованим простоям через перевантаження. Високе навантаження на матеріал або поломка пружинних елементів можуть безпосередньо вплинути на конструкцію машини, спричинити природний резонанс і призвести до дорогих подальших збитків.
Динамічний моніторинг різних технологічних умов і спеціальних робочих частот у поєднанні з надійним мережевим підключенням до контролера машини роблять діагностичну електроніку VSE оптимальним вибором для таких застосувань.
Системи розливу й лінії розливу
Харчова промисловість і виробництво напоїв є невід'ємною частиною нашого суспільства, як і такі важливі виробничі потужності як системи розливу.
Вони здебільшого складаються з приводного двигуна, однієї або кількох черв'ячних передач, зірочки й різних приводних валів із кількома гніздами підшипників.
Аналіз частоти в реальному часі всередині нашої діагностичної електроніки дає змогу здійснювати цілеспрямований моніторинг цього важливого обладнання. Шуми процесу, що виникають під час зіткнення банок чи пляшок, не впливають завдання з вимірювання, як і динамічні швидкості різних приводних валів.
Промислові змішувачі
Промислові змішувачі — це універсальні пристрої, які можна використовувати в багатьох галузях промисловості, наприклад, для змішування рідин чи подрібнення твердих матеріалів. Зазвичай вони використовуються в харчовій промисловості й виробництві напоїв, у виробництві акумуляторів, для очищення стічних вод і в інших галузях хімічної та фармацевтичної промисловості.
Неоднорідність матеріалів може призвести до різного розподілу навантаження, що, у свою чергу, призведе до дисбалансу змішувального елемента. Високе навантаження, спричинене процесом змішування, може безпосередньо впливати на підшипники кочення і приводні шестерні та в довгостроковій перспективі вивести машину з ладу. Зокрема, у харчовій промисловості зношені елементи змішування або негерметичні ущільнення валу можуть призвести до потрапляння сторонніх тіл у продукт. Тож моніторинг стану потрібний не лише для оцінки стану машин, а й для гарантії якості продукції.
Подрібнювальні й фрезерні машини
Подрібнювальні й фрезерні машини використовуються для подрібнення готових продуктів або сировини на дрібніші частини. Ці машини часто стають головною проблемою в деревообробній, переробній і пластмасовій промисловості, а також в автомобільній промисловості й ливарному виробництві.
Існує безліч різних типів таких машин, як-от молоткові млини, подрібнювачі або дробарки, які зазвичай піддаються впливу дуже значних зусиль і навантажень. Конструктивні елементи машин, зокрема роликові підшипники, вали й редуктори, постійно піддаються дії цих сил.
Тут діагностична електроніка VSE бере на себе основні функції придушення високих вібрацій, що виникають у процесі. Зокрема, вузькосмуговий моніторинг і синхронізовані вимірювання забезпечують явну перевагу в цих застосуваннях.
Моніторинг насоса
Наші вібраційні системи надійно виявляють незаплановані простої через неспіввісність, кавітацію, пошкодження підшипників або підвищене тертя. Незалежно від того, чи насос використовується в небезпечних зонах (VSP01A) у хімічній промисловості або як занурювальний насос (VSP004) у гірничодобувній промисловості — у нас є відповідне рішення для будь-якого застосування.