• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики вібрації
  2. Датчики та передавачі вібрації
  3. Інтеграція та застосування

Інтеграція та застосування

Моніторинг загальної вібрації відповідно до міжнародного стандарту ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Раннє виявлення пошкоджень, що зароджуються
  • Уникнення подальших збитків
  • Мінімізація простоїв

Контролюючи швидкість вібрації (v-RMS) на поверхні компонента, що не обертається, можна визначити підвищений рівень вібрації через дисбаланс, неспіввісність або ослаблення.
Моніторинг вібрації відповідно до стандарту ISO 10816 широко застосовується в різних промислових машинах, як-от насоси, двигуни, вентилятори й у багатьох інших областях...

Інтеграція

Приклад інтеграції VTV

Датчики вібрації VTV мають аналоговий вихідний сигнал 4-20 мА.
Сигнал можна легко підключити до аналогових входів перетворювачів частоти або до контролерів для контролю інтенсивності вібрації (v-RMS) відповідно до стандарту ISO 10816.

Приклад інтеграції VKV

Передавачі вібрації VKV на додачу до аналогового сигналу 4-20 мА мають комутаційний вихід.
За допомогою механічного встановлення меж перемикання та затримки перемикання можна реалізувати завдання моніторингу вентилятора з додатковою функцією перемикання.

Приклад інтеграції VNB

Універсальна й пряма індикація попередження та сигналів тривоги за допомогою RGB-дисплея, а також опційне використання зовнішнього аналогового входу 4-20 мА (наприклад, температура).

Приклад інтеграції VWV

Наприклад, датчики вібрації VWV, що працюють від акумулятора, можуть використовуватися для передачі даних про швидкість вібрації (v-RMS) і температуру поверхні електродвигуна на шлюз ZB0929 через інтелектуальну сітчасту мережу. Шлюз підтримує поширені протоколи MQTT і HTTP і може використовуватися в поєднанні з IIoT-платформою moneo від ifm.

Застосування

Осьовий вентилятор

  • Дисбаланс
  • Неспіввісність
  • Ослаблена опора
  • Тривала резонансна експлуатація

Радіальний вентилятор

  • Дисбаланс
  • Неспіввісність
  • Ослаблена опора
  • Проблеми з ременем
  • Тривала резонансна експлуатація

Насоси

  • Дисбаланс
  • Неспіввісність
  • Ослаблена опора

Двигун

  • Дисбаланс
  • Неспіввісність
  • Ослаблена опора