- Переваги IO-Link
- IO-Link конвертери та дисплеї
- Цифрові імпульси до IO-Link
IO-Link лічильник імпульсів
Лічильники імпульсів та детектори
Ми пропонуємо широкий вибір датчиків, які можуть виявляти різні події. Але що робити, якщо вас цікавить не подія, а кількість подій? Виберіть DP2302 і встановіть його між датчиком і наступним вищим вузлом даних (наприклад, IO-Link майстром).
Імпульси з частотою до 2 кГц можуть бути підраховані через цифровий вхід 1 пристрою DP2302; напрямок підрахунку можна змінити на протилежний через цифровий вхід 2. Поточне значення лічильника відображається на дисплеї.
Якщо DP2302 підключено до IO-Link майстра, він передаватиме значення лічильника, значення лічильника партій та два двійкових сигнали через IO-Link, які перемикаються в залежності від налаштованих умов перемикання. Контролер може просто отримати доступ до цих даних без необхідності самостійно виконувати будь-які записи даних або обчислення. За необхідності значення лічильника можуть бути скинуті контролером за допомогою бітів у даних процесу.
DP2302 також може виконувати свої завдання без IO-Link підключення. Параметри встановлюються за допомогою помаранчевих ковпачків на пристрої, які слугують чотирма кнопками. Два цифрових комутаційних виходи перемикаються відповідно до налаштованих умов перемикання та вказують на те, що задане число досягнуто.