1. Переваги IO-Link
  2. Вибір товару
  3. IO-Link конвертери та дисплеї

IO-Link конвертери та дисплеї

В існуючих машинах та установках датчики та актуатори з аналоговими або двійковими сигналами часто все ще використовуються для моніторингу та керування процесами. У контексті проектів діджиталізації або модернізації користувачі шукають прості способи оптимізації процесів і використання існуючих сигналів і даних на рівні ІТ технологій.

Для цих та інших застосувань ifm створила великий асортимент IO-Link конверторів. Ці пристрої можуть швидко і легко перетворювати стандартні сигнали в IO-Link сигнали і пропонують безліч переваг при використанні в системах керування або в ІТ-сфері. На відміну від традиційних сигналів керування, IO-Link пропонує повний доступ до інтелекту датчика, кращу діагностику та переваги з точки зору EMC проблем.

Виберіть конвертер, який найкраще підходить вам.

Теми

Перетворюйте аналогові вхідні та вихідні сигнали з IO-Link

Функція Вхід Вихід Відображення Продукт

Перетворення аналогових сигналів в IO-Link

1 x 4-20 мA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 мA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 В IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Перетворення IO-Link в аналогові сигнали IO-Link
(майстер)
2 x 4-20 мA DP1213 IP 67
2 x 0-10 В DP1223 IP 69K
Перетворення IO-Link в аналогові сигнали IO-Link
(пристрій)
2 x 4-20 мA EIO104 IP 69K

Перетворення RTD сигналів

RTD
(Pt100 або Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 мA

Температурні заглушки
1x IO-Link
1x 0-10 В

Обробляйте двійкові сигнали з IO-Link

Функція Вхід Вихід Відображення Продукт

Сплітери даних

  • Пересилає IO-Link сигнал і генерує додатковий сигнал перемикання від IO-Link
IO-Link (пристрій)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Моніторинг швидкості

  • Передача поточної швидкості (0.1 до 2,000 Гц)
  • Відображення швидкості зі зміною кольору
2x DI
(імпульсний вхід,
дозволити)
1x IO-Link
1x DO
або
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Лічильник

  • Оцінка імпульсів до 2,000 Гц для децентралізованого обліку об'єктів, партій і споживання
2 x DI
(вхід лічильника,
функціональний вхід)
1 x IO-Link
1 x DO
або
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Розтяжники імпульсу

  • Подовжуйте або затримуйте імпульси, щоб надійно їх записувати або обробляти
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
або
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Польове реле

  • Для розділення або посилення сигналів до 1 А (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO реле
або
1 x NC реле

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Бездротовий зв'язок з IO-Link та Bluetooth

Функція Вхід Вихід Відображення Продукт
Вбудований IO-Link Bluetooth адаптер
Доступ (зчитування) до існуючого IO-Link зв'язку між пристроєм та майстром через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue.
(включно з історичною пам'яттю)
IO-Link
(пристрій)
IO-Link (майстер)
+ бездротовий зв'язок через Bluetooth
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth адаптер
Доступ (зчитування та запис) до всіх IO-Link пристроїв (параметрів та значень процесу) на IO-Link майстрі через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue.
IO-Link майстер також може бути налаштований.
IO-Link
(майстер)
Бездротовий зв'язок через Bluetooth EIO330 IP 69K

IO-Link дисплеї

Функція Продукт
IO-Link ДІСПЛЕЙ
Може відображати вільно визначені значення процесу, тексти та QR-коди, передані з ПЛК.
E30391
IO-Link вбудований ДІСПЛЕЙ
Відображає дані та інформацію підключеного IO-Link датчика.
E30430
IO-Link майстер ДІСПЛЕЙ
Відображає дані та інформацію ifm IO-Link датчиків, підключених до IO-Link майстра.
E30443