- Переваги IO-Link
- Вибір товару
- IO-Link конвертери та дисплеї
- IO-Link дисплеї
Візуалізація та діагностика з IO-Link дисплеями

Більше прозорості установки на місці з IO-Link
IO-Link дисплеї служать для відображення значень процесів, текстів і повідомлень в IO-Link середовищах. Залежно від дисплея, ці значення можуть бути призначені контролером, або дисплей отримує їх безпосередньо від датчика. Призначення контролером пропонує високу гнучкість, але вимагає складного програмування. Крім того, дисплей можна розмістити між датчиком і IO-Link майстром або підключити безпосередньо до майстра. залежно від типу. Тоді на дисплеї відобразяться значення процесу підключеного датчика або значення всіх датчиків, підключених до майстра.
IO-Link дисплей E30391
IO-Link дисплей використовується для відображення до чотирьох значень процесу, додаткової інформації та повідомлень (вихідних даних). За допомогою клавіш можна передавати команди на контролер (вхідні дані). IO-Link дисплей може відображати вільно визначувальні значення процесу, тексти, а також QR-коди, які циклічно і ациклічно передаються від ПЛК.
Вбудований IO-Link дисплей E30430
Вбудований IO-Link дисплей використовується для відображення значень процесу та відповідної інформації підключеного IO-Link датчика. Під час роботи пристрій визначає дані процесу, які циклічно передаються датчиком, і відображає їх на дисплеї та у вигляді світлодіодного стану. Між пристроєм та майстром має бути встановлений активний IO-Link.зв'язок. В ідеалі використовується IO-Link майстер. Для менших автономних рішень можуть використовуватися Bluetooth адаптер (EIO344) або сплітер даних (E43406) як майстер.
IO-Link майстер дисплей E30443
IO-Link майстер дисплей використовується для відображення інформації та значень процесу підключених ifm IO-Link датчиків. Значення процесу, яке має бути відображене, та IP-адресу майстра можна встановити через меню. Крім того, може відображатися додаткова інформація про майстер і датчики.