• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Termékválasztás

Terepi modulok termékkiválasztása

Széles termékportfóliónk a Performance-, Data- és Standardline 3 termékkategóriákat öleli fel.

Mindegyik kategória különböző előnyöket kínál az Ön alkalmazásához és igényeihez. A feszültségellátásra, buszrendszerekre, It-csatlakozásra és további tulajdonságokra vonatkozó eltérésekről a következő áttekintési táblázatokból tájékozódhat.

Tartalomjegyzék

Ethernet IO-Linkmasterek

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy Chain Power + terepi busz Terepi busz Terepi busz Terepi busz
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

 

M12 A-code

3,9 A (US)

 

cage clamp csatlakozók

3,9A (US)

 

Terepi busz

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT-port HTTP(S), JSON,MQTT HTTP(S), JSON,MQTT
Kimeneti teljesítmény 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Áramkorlátozás portonként (beállítható) masterenként masterenként masterenként
árammérés igen nem nem nem
8-portos master típus

4 x B-port

4 x A-port

8 x A-port

 

8 x A-port

 

8 x A-port

 

4-portos master típus 4 x B-port 4 x A-port 4 x A-port
Védettség

IP67(narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP20

Anyag

Csatlakozó / hüvelyek

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

PA

Ethernet-modulok

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Daisy Chain Power + terepi busz Terepi busz
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

Portok M12 A-code
8 x 2 DI
M12 A-code
8 x 2 DI
Terepi busz PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Kimeneti teljesítmény
Áramkorlátozás modulonként modulonként
árammérés
Számláló funkció CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Védettség

IP67(narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

Anyag

Csatlakozó / hüvelyek

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Ethernet-switchek

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy Chain Power + terepi busz Power + terepi busz Terepi busz Terepi busz
Power

M12 L-code

16A (US)

16A (UA)

M12 L-code

16A (US)

16A (UA)

M12 A-code

100 mA (US)

M12 A-code

100 mA (US)

Ethernet M12 D-code
6 port
M12 D-code
6 port
M12 D-code
6 port
M12 D-code
6 port
Kivitel Unmanaged Unmanaged Unmanaged Unmanaged
Terepi busz TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Átviteli sebesség 10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
10 MBit/s
100 MBit/s
Blokkolás LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Védettség

IP67(narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

IP67 (narancsszínű)

IP69K (szürke)

Anyag

Csatlakozó / hüvelyek

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

Nikkelezett sárgaréz (narancsszínű)

Nemesacél (szürke)

IO-Link termékprogram

Számos folyamat- és pozíciójelzőnk használja az IO-Linket!

Fedezze fel most az IO-Link masterek és IO-Link készülékek széles választékát.