• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Zalety IO-Link
  2. Wybór produktu

Wybór produktu modułu obiektowego

Szerokie portfolio naszych produktów podzielone jest na 3 kategorie PerformanceLine, DataLine i StandardLine.

W każdej kategorii dostępne są inne korzyści dla danej aplikacji i wymagań. W poniższych tabelach przeglądowych można zobaczyć różnice w zasilaniu, systemach magistrali, połączeniach IT i innych funkcjach.

Spis treści

Mastery Ethernet IO-Link

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Układ szeregowy Zasilanie + magistrala Magistrala Magistrala Magistrala
Zasilanie

M12 z kodowaniem L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 z kodowaniem A

3,9 A (US)

 

M12 z kodowaniem A

3,9 A (US)

 

Zaciski sprężynujące

3.9A (US)

 

Magistrala

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT Port HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Moc wyjściowa 2A 300 mA 300 mA 300 mA
Ograniczenie prądu na port (regulowane) na master na master na master
Pomiar prądu tak nie nie nie
Master 8-portowy

4x port B

4x port A

8x port A

 

8x port A

 

8x port A

 

Master 4-portowy 4x port B 4x port A 4x port A
Stopień ochrony

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP 20

Materiał

Wtyczki/gniazda

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

PA

Moduły Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL40xx
Układ szeregowy Zasilanie + magistrala Magistrala
Zasilanie

M12 z kodowaniem L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 z kodowaniem A

3,9 A (US)

Porty M12 z kodowaniem A
8 x 2 DI
M12 z kodowaniem A
8 x 2 DI
Magistrala PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Moc wyjściowa
Ograniczenie prądu na moduł na moduł
Pomiar prądu
Funkcja licznika CTU (licznik w górę)
CTD (licznik w dół)
CTUD (licznik góra-dół)
CTDIR (licznik kierunku)
CTU (licznik w górę)
CTD (licznik w dół)
CTUD (licznik góra-dół)
CTDIR (licznik kierunku)
Stopień ochrony

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

Materiał

Wtyczki/gniazda

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Przełącznik Ethernet

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Układ szeregowy Zasilanie + magistrala Zasilanie + magistrala Magistrala Magistrala
Zasilanie

M12 z kodowaniem L

16A (US)

16A (UA)

M12 z kodowaniem L

16A (US)

16A (UA)

M12 z kodowaniem A

100 mA (US)

M12 z kodowaniem A

100 mA (US)

Ethernet M12 z kodowaniem D
6 portów
M12 z kodowaniem D
6 portów
M12 z kodowaniem D
6 portów
M12 z kodowaniem D
6 portów
Opis Niezarządzany Niezarządzany Niezarządzany Niezarządzany
Magistrala TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Szybkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Blokada LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Stopień ochrony

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

IP67 (pomarańczowy)

IP69K (szary)

Materiał

Wtyczki/gniazda

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Mosiądz niklowany (pomarańczowy)

Stal nierdzewna (szary)

Linia produktowa IO-Link

Wiele z naszych czujników procesu i położenia ma IO-Link na pokładzie!

Poznaj naszą szeroką gamę urządzeń IO-Link master i IO-Link.