- moneo : la plate-forme IIoT
- Nos produits
- moneo edgeConnect
moneo edgeConnect: linterface de communication
Convertit les données des capteurs en informations lisibles
SOUTHBOUND
Grâce à moneo edgeConnect, les appareils et les sources de données peuvent être connectés à moneo OS. Il est ainsi par exemple possible de lire un maître IO-Link difm avec capteurs IO-Link connectés ou une électronique de diagnostic vibratoire de lensemble des capteurs ifm raccordés. moneo edgeConnect permet ainsi le transfert de données du niveau des machines ainsi que leur conversion en informations lisibles pour leur traitement dans les applications actuelles et futures de moneo. De plus en plus dappareils ifm peuvent être connectés via le connecteur ifm IoTCore. Cest par exemple le cas avec les stations de base sélectionnées pour la connexion sans fil de capteurs.
NORTHBOUND
Mais moneo edgeConnect est aussi capable, avec les connecteurs appropriés, denvoyer les données process collectées et les valeurs calculées dans moneo vers un cloud ou dautres systèmes tiers. Les tickets générés par moneo peuvent également être envoyés aux systèmes cibles configurés en conséquence. De plus, un serveur OPC UA intégré à moneo peut mettre des données à disposition dun système avec un client OPC UA.
moneo edgeConnect crée des ponts entre les systèmes de production et dautomation, les systèmes dinformation opérationnels et les plateformes cloud.
Actuellement, moneo edgeConnect supporte la saisie de données entrant des appareils difm, tels que les maîtres IO-Link (AL 13/19, voir prérequis techniques), les électroniques de diagnostic pour capteurs de vibrations (VSE), les agents logiciels difm et des systèmes sélectionnés avec une interface ifm IoTCore. De plus, moneo permet le transfert sortant des données vers les plateformes cloud Amazon AWS et Microsoft Azure et dautres systèmes tiers via MQTT ou un serveur OPC UA. Dautres connecteurs sont en cours de développement.