- moneo : la plate-forme IIoT
- Nos produits
- moneo vAppliance
moneo vAppliance : la machine virtuelle
Pour l’utilisation de moneo dans les environnements de virtualisation
Avec moneo vAppliance, il existe désormais une solution supplémentaire pour utiliser le logiciel moneo dans votre réseau. L’utilisation de la technologie de virtualisation permet d’utiliser les ressources informatiques existantes. La puissance de calcul, la connexion réseau et la capacité de stockage nécessaires sont fournies par les serveurs et les systèmes de stockage existants.
La mise en service de moneo est particulièrement rapide et simple grâce à vAppliance. Après avoir importé vAppliance en format OVF (Open Virtualization Format) dans votre centre de données, l’application est disponible en très peu de temps.
Les investissements déjà réalisés dans la protection et la disponibilité de votre infrastructure informatique peuvent donc également être utilisés pour moneo. La technologie de haute disponibilité peut donc être appliquée pour fournir à moneo une infrastructure informatique très fiable et une puissance de calcul toujours suffisante.
Avec moneo vAppliance, vous recevez une machine virtuelle qui est adaptée de manière optimale aux exigences des modules moneo en termes de sécurité et de stabilité opérationnelle. L’Appliance Management System (AMS) (système de gestion d’appareils) est un moyen simple de garantir les mesures nécessaires aux opérations informatiques. Par exemple, l’AMS comprend des fonctions de support à distance, l’installation de mises à jour de sécurité et de fonctions ainsi que des options simples de sauvegarde des données. Le système fournit également des informations sur l’état de moneo vAppliance et des services moneo.
L’accès à moneo et à l’AMS se fait facilement au moyen d’un navigateur web.
vAppliance est compatible avec VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. Des informations sur les versions des environnements de virtualisation sont disponibles ici.
moneo vAppliance – la solution virtuelle pour votre production
- Simple: téléchargez le fichier OVF, importez-le et démarrez la machine virtuelle. La configuration initiale s’effectue facilement via le système de gestion des appareils
- Efficace : grâce à des délais de mise à disposition plus courts et à une meilleure utilisation du matériel existant
- Haute disponibilité : les solutions existantes de (haute) disponibilité peuvent être utilisées pour moneo
moneo vAppliance est la solution optimale pour l’exploitation du logiciel moneo dans les environnements virtuels.
moneo vAppliance : la machine virtuelle
A noter : Pour le fonctionnement des produits moneo, les licences requises sont à commander séparément.