• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ecomatmobile
  2. Induktivní senzory

Induktivní senzory

Senzory pro mobilní stroje

Certifikace:
Certifikace E1 od německého úřadu Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel)
Odolnost:
Široký rozsah provozní teploty
Odolnost proti vnikání látek:
Velká odolnost vůči vnikání látek vyhovující náročnému prostředí
Ochrana proti záření:
Velká odolnost z hlediska elektromagnetické kompatibility podle norem pro vozidla
Flexibilita:
Široký rozsah vstupního napětí

Detekce polohy v náročných podmínkách

Na rozdíl od zařízení pro průmyslovou automatizaci jsou požadavky na senzory pro mobilní aplikace mnohem větší. Jelikož jsou instalovány v exponovaných místech, musí splňovat speciální požadavky. Senzory jsou odolné vůči silným rázům a vibracím. Pro mobilní aplikace je ideální kombinace indukčních senzorů řady M s konektory řady ecolink EVM. Senzory mají teplotní rozsah -40 až 85 °C, takže spolehlivě fungují v extrémním chladu i blízko horkých motorů. Kromě toho jsou senzory necitlivé vůči rychlým teplotním změnám. Svým rozsahem napětí od 10 do 60V mobilní senzory zaručují stálou funkčnost i při velkých výkyvech v palubním systému. Aby vyhověly stále rostoucím požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu v mobilních aplikacích, mají senzory zvýšenou odolnost vůči EMC. Tyto senzory mají certifikaci E1. Díky schválení německého Spolkového úřadu pro ústřední evidenci motorových vozidel je povoleno použití těchto senzorů v dopravních vozidlech bez uplynutí doby platnosti povolení k provozu.

Induktivní senzory

• Použití v mobilních strojích

Výběr