- ecomatmobile
- Vstupní/výstupní moduly
Vstupní/výstupní moduly
Odolné vstupní/výstupní moduly pro venkovní aplikace i do ovládacích skříní
Adaptabilita: Konfigurovatelné vstupní / výstupní funkce |
Pohodlí: Přímé připojení hydraulických ventilů nebo joysticků |
Možnosti: Moduly s konektory M12 nebo centrálními konektory |
Komunikace: Rozhraní CAN pro různé způsoby komunikace |
Certifikace: Certifikace E1 od německého úřadu Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel) |
ioControl – odolný vstupní/výstupní modul s integrovaným řadičem
Příklad zapojení
Decentralizované připojení ke kontroleru
Decentralizované I/O moduly připojují binární a analogové senzory a aktuátory k mobilnímu kontroleru. Moduly umožňují decentralizované vyhodnocení signálů senzoru a řízení aktuátorů nebo proporcionálních ventilů. K výstupu dat a nastavení parametrů zařízení slouží rozhraní CAN. Moduly jsou ideální pro mobilní techniku, jako jsou stavební a zemědělské stroje nebo komunální technika. Do sortimentu ifm patří modely s digitálními a analogovými vstupy v kombinaci s digitálními PWM výstupy.
Moduly pro venkovní použití mají vysokou třídu ochrany a jsou odolné vůči nárazům a vibracím. Přístroje mají zvýšenou úroveň EMC a schválení typu e1. Moduly pro instalaci do kabiny řidičů, ovládací panely nebo skříně se používají pro připojení ovládacích a signalizačních prvků ke sběrnici CAN.
Moduly pro použití v ovládacích skříních | ||
---|---|---|
• Vstupy a výstupy pro digitální a analogové signály |
CabinetController | |
Moduly pro venkovní použití s centrálním konektorem | ||
• Vstupní/výstupní modul v odolném kovovém tělese s třídou ochrany IP 67 |
Vstupní/výstupní modul | |
Moduly pro venkovní použití s konektorem M12 nebo DEUTSCH | ||
• Použitelný jako nezávislý miniaturní řadič programovatelný pomocí softwaru CODESYS |
ioControl |