Systémy pro mobilní stroje
Vždy první volba. Odolné, flexibilní, spolehlivé.
Nikdy nevíte, co budete muset při práci řešit. Ale své mobilní stroje můžete vybavit pro jakoukoli činnost. Pomocí odolných a spolehlivých systémových řešení od ifm. Nabízí kompletní sortiment kvalitních součástí pro mobilní stroje od senzorů a kabelů až po displeje a řídicí jednotky – vše z jednoho zdroje.
Ať jde o jakýkoli úkol, můžete se spolehnout, že všechny části systému budou dokonale fungovat.
Podívejte se, jaké výhody mohou výrobky ifm nabídnout!
Spolehlivost díky vysoké kvalitě
Všechny výrobky ifm musí svou spolehlivost prokázat při důkladných zkouškách. Obvyklé testování výrobků je zdokonaleno a rozšířeno o kombinované zkoušky. Zahrnují např. teplotní šoky a vibrace a speciální zkoušky těsnosti, např. pomocí vysokotlakých vodních paprsků. Tyto zkušební postupy zaručují mimo jiné krytí IP 69K, které mají všechny senzory a konektory pro mobilní použití. Než se výrobky ifm dostanou k zákazníkům, všechny procházejí celkovou výstupní kontrolou.
Jen díky těmto opatřením může společnost ifm zaručit kvalitu a spolehlivost, kterou zákazníkům slibuje.
Kvalita při výrobě
Vysoce automatizované a přesné výrobní postupy umožňují vyrábět bezvadné výrobky s minimálním rozsahem tolerance. Komplexními kontrolami kvality a stabilní kvalitou materiálů zajišťujeme, aby naše výrobky splňovaly nejvyšší požadavky a vydržely i nejnáročnější provozní podmínky. Celý výrobní proces je samozřejmě certifikovaný podle norem ISO.
Ušetříme vás otřesů
K silným nárazům a vibracím dochází u mobilních strojů běžně. Naše výrobky pro mobilní využití musí všem těmto vlivům odolat. Při vibračních a nárazových zkouškách se simulují náročné provozní podmínky, aby součásti správně fungovaly. Tělesa, elektrické konektory i displeje – všechno musí snést i ty nejnepříznivější vlivy.
Kontroly provozní spolehlivosti
Kvalita je pro společnost ifm zásadní. U všech součástí řady ecomatmobile se ve všech souvisejících fázích výroby kontroluje kvalita. Po konečné montáži se každý výrobek včetně vstupů, výstupů a rozhraní důkladně testuje. Z výroby se expedují jen kusy, které na základě zkoušek prokázaly „správnou funkčnost“.
Provedení pro extrémní povětrnostní podmínky
Různá podnebná pásma, stejný požadavek: správné fungování. Mimo jiné v naší klimatické zkušebně testujeme spínání prvků ecomatmobile při extrémních teplotách. Cíleným ultrafialovým zářením ověřujeme, jestli na přístroje nemá vliv silné sluneční světlo. Součásti musí vydržet také extrémní kolísání teploty a vysokou vlhkost.