• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ecomatmobile
  2. Teplotní senzory

Teplotní senzory

Senzory pro mobilní stroje

Kompatibilita:
Teplotní převodník s proudovým nebo napěťovým výstupem nebo článkem PT1000
Všestrannost:
Výběr z konektorů M12, DEUTSCH a AMP
Cenová efektivita:
Provozní napětí 8V
Odolnost:
Odolnost vůči tlaku do 400 barů
Jednoduchost:
Provedení Plug and play díky přednastaveným rozsahům měření
Flexibilita:
Různé procesní přípojky a hloubky zasunutí

Kontrola nad teplotami v hydraulických a pneumatických zařízeních

Kompaktní teplotní převodníky typu TA/TU/TM byly vyvinuty speciálně pro využití u mobilních strojů. Jsou velmi přesné dílky nastavení prvků PT a elektroniky z výroby. Novinkou je kromě velkého rozsahu měření také vynikající doba odezvy. Díky velké odolnosti vůči vibracím a nárazům jsou vhodné hlavně pro hydraulické a pneumatické aplikace s vysokým provozním tlakem.
Svým rozsahem napětí od 8 do 32VDC tyto teplotní převodníky zaručují stálou funkčnost i při velkých výkyvech v palubním napájecím systému. Aby splňovaly stále rostoucí požadavky mobilních aplikací na elektromagnetickou kompatibilitu, mají tyto přístroje zvýšenou elektromagnetickou odolnost. V nabídce jsou senzory s různou délkou tyče, procesním připojením a měřícími rozsahy.

Senzory pro mobilní stroje

• Kompaktní teplotní převodníky pro mobilní stroje

Výběr