• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. ecomatmobile
  2. Převodníky a senzory náklonu

Převodníky a senzory náklonu

Senzory pro mobilní stroje

Spolehlivost:
Rozhraní CAN s konektorem M12
Odolnost:
Odolnost vůči rázům a vibracím
Certifikace:
Certifikace E1 od německého úřadu Kraftfahrt-Bundesamt (Spolkový úřad pro provoz motorových vozidel)
Odolnost:
Velký teplotní rozsah -40 až 85°C
Odolnost proti vnikání látek:
Velká odolnost vůči vnikání látek (IP 67 / IP 69K), vyhovující náročnému prostředí

Víceotáčkové převodníky – přesně detekují polohu a otáčivý pohyb

Víceotáčkové převodníky slouží k detekci otáčení nebo detekci přesné polohy při otáčivém pohybu. Převodník rozděluje jednu otáčku na 4096 kroků. Tento bezpřevodový systém využitím Wiegandova jevu uchovává hodnoty polohy i při výpadku napájení bez záložní baterie. Díky tomu je možné přenést přesnou polohu do kontroleru bez referenčního chodu.

Senzory náklonu – velmi přesně měří úhly a polohy

Důležitým požadavkem pro spolehlivý provoz je často horizontální vyrovnání stroje nebo jeho součástí. Senzory náklonu jsou určené k detekci úhlové polohy nebo vyrovnávání mobilních strojů. V celém rozsahu úhlů a teplot dosahují vysoké přesnosti při měření náklonu vůči osám X a Y. Mají rozhraní CAN (CANopen / SAE J1939) nebo IO-Link.

Senzory pro mobilní stroje

• Převodníky

Výběr

• Statické senzory náklonu

Výběr

• Dynamické senzory náklonu

Výběr