• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Fördelar med IO-Link
  2. Produkturval
  3. IO-Link-omvandlare och displayer

IO-Link-omvandlare och displayer

I befintliga maskiner och anläggningar används fortfarande ofta givare och ställdon med analoga eller binära signaler för att övervaka och styra processer. Vid digitaliserings- eller eftermonteringsprojekt letar användarna efter enkla sätt att optimera processer och utnyttja befintliga signaler och data på IT-nivå.

För dessa och andra applikationer har ifm byggt upp ett omfattande sortiment av IO-Link-omvandlare. Dessa enheter kan snabbt och enkelt omvandla standardsignaler till IO-Link-signaler och ger många fördelar när de används i styrsystem eller inom IT-världen. Till skillnad från traditionella styrsignaler ger IO-Link full tillgång till givarens intelligens, bättre diagnostik och fördelar när det gäller EMC-frågor.

Välj den omvandlare som fungerar bäst för dig.

Ämnen

Konvertera analoga in- och utsignaler med IO-Link

Funktion Ingång Utgång Display Produkt

Omvandling av analoga signaler till IO-Link

1 x 4–20 mA 1 x IO-Link/SIO
1 x 4–20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0–10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Omvandling av IO-Link till analoga signaler IO-Link
(master)
2 x 4–20 mA DP1213 IP 67
2 x 0–10 V DP1223 IP 69K
Omvandling av IO-Link till analoga signaler IO-Link
(enhet)
2 x 4–20 mA EIO104 IP 69K

Omvandling av RTD-signaler

RTD
(Pt100 eller Pt1000)

1x IO-Link
1x 4–20 mA

Temperaturpluggar
1x IO-Link
1x 0–10 V

Bearbeta binära signaler med IO-Link

Funktion Ingång Utgång Display Produkt

Datadelare

  • Vidarebefordrar en IO-Link-signal och genererar en ytterligare kopplingssignal från IO-Link
IO-Link (enhet)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Varvtalsvakt

  • Överföring av aktuell hastighet (0,1 till 2000 Hz)
  • Hastighetsvisning med färgförändring
2x DI
(pulsingång,
aktivera)
1x IO-Link
1x DO
eller
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Räknare

  • Utvärdering av pulser upp till 2000 Hz för decentraliserad objekt-, omgångs- och förbrukningsmätning
2 x DI
(räknaringång,
funktionsingång)
1 x IO-Link
1 x DO
eller
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pulsförlängare

  • Förläng eller fördröj pulser för att kunna registrera eller bearbeta dem på ett tillförlitligt sätt
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
eller
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Fältrelä

  • För separation eller förstärkning av signaler upp till 1 A (32 VDC/24 VDC)
2 x DI

1 x NO-relä
eller
1 x NC-relä

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Trådlös kommunikation med IO-Link och Bluetooth

Funktion Ingång Utgång Display Produkt
Inbyggd IO-Link Bluetooth-adapter
Uppfångning (läsning) av en befintlig IO-Link-kommunikation mellan enhet och master via Bluetooth och smartphone-appen moneo blue.
(inkl. historiskt minne)
IO-Link
(enhet)
IO-Link (master)
+ trådlös kommunikation via Bluetooth
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth-adapter
(Läs och skriv)-åtkomst till alla IO-Link-enheter (parametrar och processvärden) på en IO-Link-master via Bluetooth och smartphone-appen moneo blue.
IO-Link-mastern kan också konfigureras.
IO-Link
(master)
Trådlös kommunikation via Bluetooth EIO330 IP 69K

IO-Link-displayer

Funktion Produkt
IO-Link-DISPLAY
Kan visa fritt definierbara processvärden, texter och QR-koder som överförs från PLC:n.
E30391
Inbyggd IO-Link DISPLAY
Visar data och information från en ansluten IO-Link-givare.
E30430
IO-Link master-DISPLAY
Visar data och information om ifm-IO-Link-givare som är anslutna till en IO-Link-master.
E30443