You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Identificación de pérdidas de producción
  3. Optimización del consumo de energía

Optimización del consumo de energía

ifm te ofrece soluciones personalizadas para una monitorización energética, totalmente adaptadas a tus necesidades. Esto no solo te ayudará a impulsar la digitalización de tu empresa, sino también a descubrir nuevos potenciales de ahorro energético, así como lograr una reducción considerable de los costes.

Medición del consumo de energía y de los residuos de la máquina

Reducción del gasto energético anual

Aumenta tu eficiencia energética y ahorra hasta un 50 % al año, un tercio de ello sin grandes inversiones.

Seguimiento de los costes totales

Obtén la transparencia total de los costes por producto y descubre de inmediato el potencial de optimización específica del proceso.

Seguimiento del consumo de energía a lo largo del tiempo

Visualiza los derroches energéticos, como las fugas de aire comprimido, y optimiza tu consumo haciendo un seguimiento de la máquina o la zona.


Áreas potenciales de ahorro energético

Todas las empresas tienen potencial para ahorrar energía: desde medidas sencillas, como el uso de luces de bajo consumo, hasta grandes inversiones, como la renovación de instalaciones. Estas áreas ofrecen un potencial de ahorro especialmente elevado al sector industrial:

Supervisión de fugas del compresor a la máquina

El aire comprimido se utiliza en casi todas las industrias. Desde la forja hasta la sala aséptica, las fugas se pueden producir en cualquier red de aire comprimido.

ifm facilita la supervisión: ya sea la medición de caudal, de presión, el control de la temperatura o la cantidad total, podrás controlar todos los datos relevantes del proceso con un solo cable y un solo sensor. Benefíciate de las numerosas ventajas de los sensores SD con IO-Link.

Convierte tus datos en información

Con nuestra plataforma IIoT moneo, puedes parametrizar fácilmente tus sensores y maestros, así como recopilar sin complicaciones los datos de tus máquinas y sensores. Estos datos se pueden visualizar, analizar y supervisar en paneles de control. moneo te informa de las desviaciones del proceso y te avisa a tiempo.

Mejora la disponibilidad de tus máquinas, garantiza la calidad de tus procesos y optimiza tu consumo de energía. No importa si utilizas moneo en la nube o en un entorno local.

Genera conocimiento a partir de la información y haz predicciones

Uno de los mayores retos es lograr un control fiable de las fluctuaciones de los parámetros del proceso, como la temperatura, el caudal y las vibraciones.

Un cálculo inteligente de los rangos dinámicos de expectativas y un ajuste automático de los valores límite permite detectar las anomalías en instalaciones y procesos críticos en una fase temprana y aumentar la fiabilidad de la producción de manera sustancial. Esto es posible gracias al moneo Industrial AI Assistant de ifm.

La huella dactilar de cada máquina

Todas las instalaciones industriales tienen una firma única, su propia "huella dactilar":

  • Por lo tanto, las normas generales de supervisión no suelen ser aplicables.
  • Las normas de supervisión deben poder adaptarse de manera individual, sencilla, precisa y flexible.

Dado que las condiciones ambientales y el uso pueden variar, la supervisión debe basarse en los datos históricos de la instalación correspondiente.

Más información sobre moneo Industrial AI Assistant ➜

Inicio rápido de IIoT: en tan solo 3 sencillos pasos

Hardware

Conecta tu instalación a
un moneo IIoT Device

moneo IIoT Core

Transforma los datos de los activos con
moneo IIoT Core

moneo Insights

Haz predicciones y ejecuta acciones con
moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices: recopilación de datos de las máquinas

moneo IIoT Core: optimización de flujos de trabajo

moneo IIoT Insights: predicciones y acciones
Un complemento para acceder a todas las funciones de Insights

  • Tecnología abierta: rápida integración en sistemas OT e IT
  • Escalabilidad: ampliable a tu gusto
  • Ciberseguridad: máxima protección de los datos sensibles
  • Flexibilidad: uso opcional en la nube o en un entorno local
  • Funciones centrales de IIoT para la nube* o un entorno local
  • Parametrización, recopilación de datos, visualización y supervisión
  • Información sobre los estados de la máquina y los parámetros del proceso siguiendo el principio Plug and Work

Industrial AI Assistant

  • Detección de anomalías y predicciones de la vida útil restante con IA

moneo Track & Trace

  • Identificación y localización de objetos en flujos de mercancías, así como trazabilidad

➜ Más información sobre moneo IIoT Devices

➜ Iniciar moneo ahora

➜ Iniciar moneo Insights ahora

*Es posible que la suscripción a la nube aún no esté disponible en tu región.


Casos de éxito

Descubre cómo ifm ha ayudado a sus clientes a optimizar su consumo de energía.