You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. moneo: plataforma IIoT
  2. Identificación de pérdidas de producción
  3. Garantía de la calidad del proceso

Garantía de la calidad del proceso gracias a una supervisión inteligente

Las pérdidas de calidad a causa de productos defectuosos o un aumento de los rechazos son ya cosa del pasado. Con moneo, la plataforma IIoT para la supervisión inteligente de procesos, puedes detectar desviaciones en tus procesos de fabricación en una fase temprana y corregirlas en tiempo real.

moneo registra los datos de tus procesos, muestra una visión clara de las tendencias y te avisa con fiabilidad en caso de irregularidades. Esto te permite mantener el control, así como garantizar una alta calidad constante.

Garantía de la calidad del proceso en tiempo real

Detectar las desviaciones del proceso

Controlar las desviaciones en tiempo real para evitar rechazos, repeticiones del trabajo y retiradas de productos.

Garantizar la seguridad del producto

Supervisar componentes críticos con sensores inteligentes y un software de visualización.

Cumplir los requisitos del cliente

Garantizar los más altos niveles de calidad para superar las expectativas de los clientes.

Un registro de datos más fácil:
ahorra tiempo y minimiza errores

El registro manual de datos depende de los trabajadores, quienes, debido al cansancio, la falta de atención o malentendidos, pueden cometer errores. El registro automático de datos se realiza en tiempo real sin intervención humana, lo que te permite asignar a tus trabajadores otras actividades que aporten un mayor valor añadido.

Manual Automático
Los datos del proceso se registran manualmente y se guardan de forma offline para su análisis, incluidos los análisis periódicos de tendencias. Los datos digitales del proceso se transmiten de forma continua a moneo y se pueden consultar en cualquier momento.
Frecuencia de registro Periódicamente según indique el usuario, las autoridades, etc. De forma continua en tiempo real
Jornada de trabajo necesaria Intensiva: registro manual, almacenamiento, análisis, etc. Sencilla: alivia la carga del personal para actividades de valor añadido
Precisión de los datos Posibles errores al leer los valores del proceso Valores digitales, sin pérdida de precisión
Continuidad de los datos Mayor riesgo de no detectar anomalías fuera del tiempo de registro Continua, ningún riesgo de que las desviaciones del proceso pasen inadvertidas

Registro de datos en la automatización de procesos

La medición de niveles, así como su evaluación precisa son tareas fundamentales para lograr una automatización eficiente de los procesos. ¿Qué sucede si un depósito con fluido está demasiado lleno o se queda vacío? ifm ofrece la tecnología perfecta para la solución de aplicaciones de nivel. Con una combinación de sensores de alta calidad, cableado de red y software IIoT de un único proveedor, encontrarás la solución óptima para tus necesidades.

Por ejemplo, el sensor de nivel por radar LW2120 mide los niveles de fluidos líquidos y pastosos con precisión milimétrica y sin zonas ciegas hasta 10 metros, incluso si hay vapor o condensado en el tanque.

Convierte tus datos en información 

Con nuestra plataforma IIoT moneo, puedes parametrizar fácilmente tus sensores y maestros, así como recopilar sin complicaciones los datos de tus máquinas y sensores. Estos datos se pueden visualizar, analizar y supervisar en paneles de control. moneo te informa de las desviaciones del proceso y te avisa a tiempo.

Esto te permite aumentar la calidad del proceso, por ejemplo, llevando a cabo una medición continua de nivel con un análisis exhaustivo de los datos y garantizando el abastecimiento a tiempo de los fluidos de relleno.

moneo: fácil visualización de los procesos

Genera conocimiento a partir de la información y haz predicciones

Explota todo el potencial de tus datos con nuestra ayuda y obtén conocimientos útiles. moneo transforma los datos de los sensores en información útil, ofrece análisis fiables y automatiza las acciones de los sistemas conectados.

Ejemplo: activos retornables

Optimiza el control de tu inventario con moneo Track & Trace gracias a la transparencia en la gestión de los portacargas retornables. Ahorrarás tiempo, reducirás el riesgo de tiempos de inactividad y podrás reducir los niveles mínimos de existencias de acuerdo con el Lean Management. Gracias a la redistribución dinámica basada en las ubicaciones de los portacargas, evitarás los cuellos de botella y aumentarás la eficiencia de tus procesos.

Ir al caso de uso ➜ Más información sobre moneo Track & Trace ➜

Inicio rápido de IIoT: en tan solo 3 sencillos pasos

Hardware

Conecta tu instalación a
un moneo IIoT Device

moneo IIoT Core

Transforma los datos de los activos con
moneo IIoT Core

moneo Insights

Haz predicciones y ejecuta acciones con
moneo IIoT Insights

moneo IIoT Devices: recopilación de datos de las máquinas

moneo IIoT Core: optimización de flujos de trabajo

moneo IIoT Insights: predicciones y acciones
Un complemento para acceder a todas las funciones de Insights

  • Tecnología abierta: rápida integración en sistemas OT e IT
  • Escalabilidad: ampliable a tu gusto
  • Ciberseguridad: máxima protección de los datos sensibles
  • Flexibilidad: uso opcional en la nube o en un entorno local
  • Funciones centrales de IIoT para la nube* o un entorno local
  • Parametrización, recopilación de datos, visualización y supervisión
  • Información sobre los estados de la máquina y los parámetros del proceso siguiendo el principio Plug and Work

Industrial AI Assistant

  • Detección de anomalías y predicciones de la vida útil restante con IA

moneo Track & Trace

  • Identificación y localización de objetos en flujos de mercancías, así como trazabilidad

➜ Más información sobre moneo IIoT Devices

➜ Iniciar moneo ahora

➜ Iniciar moneo Insights ahora

*Es posible que la suscripción a la nube aún no esté disponible en tu región.


Casos de éxito

Descubre cómo ifm ha ayudado a sus clientes a mejorar la calidad de los procesos.