- Movilidad eléctrica
- Módulo de batería | Montaje de los módulos
Desde la celda de batería hasta el módulo de batería: cómo garantizar un proceso de producción seguro y eficiente
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-modulassemblierung-2240x1260-16by9.jpg?v=-1524628134)
Un módulo de batería está compuesto por varias celdas de batería individuales que proporcionan la energía necesaria para el accionamiento eléctrico.
La preparación de las celdas de batería es el primer paso del proceso de producción de un módulo. Una vez aisladas y aseguradas, las celdas se transportan hasta el siguiente paso: el apilado.
ifm le ofrece el hardware y el software adecuados para su proceso de producción.
Le ayudaremos a mejorar la eficiencia de sus instalaciones y a reducir los costes de producción.
Sus ventajas con la automatización digitalizada
Reducción del tiempo de instalación en hasta un 60%. | |
Parametrización y lectura de los sensores. in situ y a distancia. | |
Detección temprana de la necesidad de mantenimiento gracias al análisis continuo de los datos. |