- Movilidad eléctrica
- Celda de batería | Ensamblaje de celdas
Digitalización de los procesos de ensamblaje de celdas, mejora de la disponibilidad y aumento de la eficiencia
En el proceso de ensamblaje de celdas, tanto los componentes que proceden de la producción de los electrodos como los demás componentes adicionales se procesan y se ensamblan formando una celda. Con la intención de lograr la máxima capacidad y vida útil de las celdas, estas se someten a normas de calidad muy estrictas.
Tanto si desea sensores de proceso seguros y resistentes para el control de sus procesos y la garantía de su calidad, como sistemas 2D y 3D para la comprobación de la calidad, ifm ofrece soluciones de hardware precisas y fiables para la automatización de sus procesos. Con las soluciones de software adecuadas y la experiencia en preparación de datos, podrá digitalizar su producción, y aumentar así su productividad y la disponibilidad de su instalación.
Sus ventajas con la automatización digitalizada
IO-Link reduce el esfuerzo de cableado en un 80%. | |
Sencillo control del estado in situ y mantenimiento a distancia. | |
Transmisión digital y directa de los datos al sistema de control y al nivel informático gracias a las interfaces Ethernet/IP. |