- Movilidad eléctrica
- Celda de batería | Fabricación de electrodos
Optimización de la calidad en el proceso de fabricación de electrodos
La batería de iones de litio es la pieza central y actualmente el componente más caro de un automóvil eléctrico. Esto se debe, por un lado, a la utilización de materias primas no renovables y ya de por sí escasas y, por otro lado, a la escalabilidad de la producción. Por tanto, los fabricantes de baterías se ven en la obligación de tener que optimizar sus procesos siempre que sea posible. El aumento de la eficiencia y la reducción de la cantidad de productos descartados, sin menoscabar la calidad, son requisitos fundamentales.
Con este objetivo, ifm ofrece una amplia gama de soluciones compuestas por hardware y software que le permiten digitalizar su producción, asegurando de antemano su calidad.
Sus ventajas con la automatización digitalizada
Mayor disponibilidad de las instalaciones gracias a la detección temprana de fallos. | |
Sencilla monitorización de condiciones gracias a la clara visualización de los datos. | |
El sistema central de alarma permite reaccionar rápidamente en caso de emergencia. |