• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Movilidad eléctrica
  2. Paquete de baterías | Montaje de los paquetes

Rapidez y la más alta calidad en todo el proceso de producción del paquete de baterías

El paquete de baterías sirve para almacenar energía en vehículos eléctricos e híbridos, y consta de varios módulos de batería conectados en serie.

La colocación de los módulos de celda es el primer paso del montaje del paquete de baterías. Durante este paso, los módulos producidos previamente se colocan en la carcasa de la batería con ayuda de un robot.

A la hora de elegir los componentes de automatización y el software, apueste por un socio fuerte y fiable: ifm. Nosotros le ayudaremos a digitalizar sus procesos de fabricación con las soluciones de hardware y software adecuadas.

 

Sus ventajas con la automatización digitalizada

Reducción del tiempo de instalación en hasta un 60%.
Parametrización y lectura de los sensores. in situ y a distancia.
Detección temprana de la necesidad de mantenimiento gracias al análisis continuo de los datos.

Asesoramiento de nuestros expertos

Juntos haremos que su proyecto sea fructífero.

¿Le hemos convencido? ¡Entonces póngase en contacto con nosotros! Le acompañaremos durante todo su proyecto. En función de sus requerimientos, el equipo de ventas de sistemas de ifm le respaldará desde el principio: desde el asesoramiento estratégico, pasando por el desarrollo de soluciones individuales de software y hardware y su correspondiente implementación, hasta servicios adicionales.