Soluciones de automatización para la movilidad eléctrica
![Finger push e-mobility start button Finger push e-mobility start button](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/e-mobility/ifm-e-mobility-start-button-2240x1260-16by9.jpg?v=-530624689)
En los últimos años, el mundo del automóvil se está enfrentando a la mayor transformación que ha vivido en mucho tiempo. El motor de combustión convencional compite ahora con los conceptos de propulsión híbrida y eléctrica. Las actuales previsiones de las principales consultoras empresariales muestran un fuerte crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos. Se prevé que en 2035 el porcentaje de vehículos alimentados por batería alcance ya el 59%.
Temas destacados
Reciclaje
Hidrógeno y pila de combustible
Tecnología de carga
Dentro del ámbito de la movilidad eléctrica, ifm está abordando a corto y a largo plazo cinco temas principales. Con carácter prioritario, están la producción de baterías de iones de litio y la fabricación de motores eléctricos; a largo plazo se contemplan la tecnología de carga, el reciclaje de baterías y la fabricación de pilas de combustible.
La batería de iones de litio es la pieza central de un vehículo eléctrico. Con el fin de poder soportar la presión de la competencia y cosechar éxitos duraderos, tanto los fabricantes de baterías como los fabricantes de maquinaria e instalaciones tendrán que optimizar sus procesos en la medida de lo posible.
ifm ofrece una amplia gama de soluciones
Disponibilidad de la instalación Con nuestros sistemas para el análisis de vibraciones y la precisa transmisión digital de datos a través de IO-Link, podrá tener siempre a la vista todas las necesidades de mantenimiento de su instalación. Elabore un plan de mantenimiento a largo plazo y reduzca el riesgo de paradas imprevistas. Desde el sensor hasta el sistema de evaluación de datos basado en tecnologías informáticas y la infraestructura; le ofrecemos todo de una misma fuente. |
|
Rendimiento Ya sea una cámara 3D, un sensor de distancia o un sensor de posición: ponemos a su disposición una amplia gama de productos con los que podrá automatizar, y sobre todo digitalizar, los pasos de trabajo y las transiciones en su instalación con eficiencia. Gracias a la sencilla tecnología de comunicación IO-Link, esto se puede lograr fácilmente en las instalaciones ya existentes. De este modo, es posible mantener un alto grado de rendimiento, e incluso llegar a incrementarlo. |
|
Calidad La calidad del producto final es el resultado de la ejecución precisa de cada uno de los pasos de procesamiento. Nuestras soluciones de monitorización de condiciones ayudan a mantener un control permanente del estado de la instalación y de sus componentes. De esta forma, se pueden detectar y solucionar a tiempo los desequilibrios, el desgaste de herramientas y otros factores que puedan afectar a la calidad. |