- Agua y saneamiento
- Instalaciones de tratamiento de aguas de proceso para la obtención de agua pura y ultrapura
Control preciso del proceso y total transparencia para sus instalaciones de tratamiento de aguas de proceso
Sus ventajas con la automatización digital
Con IO-Link, transparencia a través de la HMI y control hasta el sensor | |
Resolución óptima incluso con grandes rangos de medición | |
Reducción de la diversidad de sensores y, por tanto, del almacenamiento gracias a IO-Link |
Instalaciones de tratamiento de aguas de proceso para la obtención de agua pura y ultrapura
Desde hace más de 30 años, EnviroFALK GmbH diseña, fabrica y comercializa instalaciones destinadas a la obtención de agua pura y ultrapura para múltiples sectores industriales de todo el mundo.
En principio, el agua tal y como sale del grifo no plantea grandes retos a los sensores de proceso. Sin embargo, la situación es diferente cuando se pretende producir agua ultrapura. Los sensores utilizados en este tipo de procesos deben ser capaces de un mayor rendimiento y resistencia.
Los distintos sensores de ifm cumplen estos requisitos especiales y permiten una supervisión precisa y ajustada de los procesos. IO-Link reduce los costes de almacenamiento y la complejidad del montaje, lo que se traduce en un importante ahorro de costes, a la vez que se logra una total transparencia de todos los procesos.